LMCKC LUU/LMCKC LAUU - Center Flange Square Flanged Compact Type
YTP
Compact bearing
Double Wide Center Square Flanged Compact Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/compact_bearing/double_wide_middle_square_flanged_type/lmckc_luu.prj},{NB=LMCKC6LUU},{MODEL=LMCKC6LUU},{BALLS=6},{WEIGHT=20.00},{DR=6},{DRTOLERANCE= 0 -0.01},{D=10},{DTOLERANCE= 0 -0.011},{L=35},{LTOLERANCE=+0.3/-0.3},{I=15.0},{D1=25.0},{K=20},{H=5},{PCD=19},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{HH=3.1},{RRR=3.00},{SE=0.015},{RR=0.015},{C=33},{CO=54},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
Model NO.
ⁿ/ₐ
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
ⁿ/ₐ
WEIGHT
[g]
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
[mm]
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
ⁿ/ₐ
D
OUTER DIAMETER
[mm]
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
ⁿ/ₐ
L
LENGTH
[mm]
LTOLERANCE
LENGTH
ⁿ/ₐ
I
[mm]
D1
FLRNGE
[mm]
K
FLRNGE
[mm]
H
FLRNGE
[mm]
PCD
FLRNGE
[mm]
DD1
HOLE FOR ATTACHMENT
[mm]
DD2
HOLE FOR ATTACHMENT
[mm]
HH
HOLE FOR ATTACHMENT h
[mm]
RRR
HOLE FOR ATTACHMENT r
[mm]
SE
SOUAR- ENESS
ⁿ/ₐ
RR
ECCEN- TIRICITY
ⁿ/ₐ
C
BASIC LOAD RATING C
[kgf]
CO
BASIC LOAD RATING Co
[kgf]
PS
Production standards
ⁿ/ₐ
MAT1
Outer coving material
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
Outer coving hardness
[HRC]
SURFACESS1
Outer coving surface
ⁿ/ₐ
MAT2
Ball material
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
Ball hardness
[HRC]
MAT3
Holder material
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
Holder orking temperature
[°C]
SKELETON
Seals skeleton
ⁿ/ₐ
MAT4
Seals material
ⁿ/ₐ
LMCKC6LUU
LMCKC6LUU
6
20.00
6
0 -0.01
10
0 -0.011
35
+0.3/-0.3
15.0
25.0
20
5
19
3.5
6.0
3.1
3.00
0.015
0.015
33
54
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMCKC8LUU
LMCKC8LUU
6
34.00
8
0 -0.01
13
0 -0.011
45
+0.3/-0.3
20.0
28.0
23
5
22
3.5
6.0
3.1
3.00
0.015
0.015
44
80
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMCKC10LUU
LMCKC10LUU
6
68.00
10
0 -0.01
17
0 -0.013
55
+0.3/-0.3
24.5
35.0
27
6
27
4.5
7.5
4.1
3.75
0.015
0.015
60
112
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMCKC12LUU
LMCKC12LUU
6
82.00
12
0 -0.01
19
0 -0.013
57
+0.3/-0.3
25.5
38.0
29
6
30
4.5
7.5
4.1
3.75
0.015
0.015
83
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMCKC16LUU
LMCKC16LUU
6
135.00
16
0 -0.01
26
0 -0.016
70
+0.3/-0.3
32.0
44.0
34
6
36
4.5
7.5
4.1
3.75
0.015
0.015
126
240
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성