피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YVV5M1 - YVV5M1
YSC
valves
manifold
5 way manifold
yvv5m1 series
Powered by
CAD모델 선택
{ysc/valves/manifold/5_way_manifold/yvv5m1_series/yvv5m1_asmtab.prj},{NB=YVV5M1-20-161},{SERIES=16},{STATION=16 valves},{L1=323},{L2=313},{MA=16},{PPATH=assembly/yvv5m1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SERIES
Series Type
[mm]
STATION
Station Type
[mm]
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
YVV5M1-20-011
1
1 valves
38
28
YVV5M1-20-021
2
2 valves
57
47
YVV5M1-20-031
3
3 valves
76
66
YVV5M1-20-041
4
4 valves
95
85
YVV5M1-20-051
5
5 valves
114
104
YVV5M1-20-061
6
6 valves
133
123
YVV5M1-20-071
7
7 valves
152
142
YVV5M1-20-081
8
8 valves
171
161
YVV5M1-20-091
9
9 valves
190
180
YVV5M1-20-101
10
10 valves
209
199
YVV5M1-20-111
11
11 valves
228
218
YVV5M1-20-121
12
12 valves
247
237
YVV5M1-20-131
13
13 valves
266
256
YVV5M1-20-141
14
14 valves
285
275
YVV5M1-20-151
15
15 valves
304
294
YVV5M1-20-161
16
16 valves
323
313
YVV5M1-20-171
17
17 valves
342
332
YVV5M1-20-181
18
18 valves
361
351
YVV5M1-20-191
19
19 valves
380
370
YVV5M1-20-201
20
20 valves
399
389
YVV5M1-20-211
21
21 valves
398
408
YVV5M1-20-221
22
22 valves
417
427
YVV5M1-20-231
23
23 valves
436
446
YVV5M1-20-241
24
24 valves
455
465
YVV5M1-20-251
25
25 valves
474
484
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성