40 AOB02 05 - Profile 40 series Groove width 10.2 / 8.2
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_profile
40 series
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_profile/40series/40_aob02_05.prj},{NB=AOH02-4040-L50},{CODE=AOH02},{MAT=A6005-T6},{SUR=Alkaline sand oxidation},{SPE=4040},{L=50.0},{LWK=N/A},{ALT=N/A},{ART=N/A},{BA=0},{BB=0},{BC=0},{Z=0},{CA=0},{CB=0},{CC=0},{DA=0},{DB=0},{DC=0},{Z1=0},{FA=0},{FB=0},{FC=0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SD
Section size
ⁿ/ₐ
MZ
Weight per meter
[kg/m]
CSA
Cross-sectional area
[mm2]
LX
Moment of inertia of section
ⁿ/ₐ
LY
Moment of inertia of section
ⁿ/ₐ
AOB02-H4040-L50
AOB02
A6063-T6
Alkaline sand oxidation
40*40
2.00
724.84
11.58*10^4
11.58*10^4
AOH02-4040-L50
AOH02
A6005-T6
Alkaline sand oxidation
40*40
2.24
813.02
13.23*10^4
13.23*10^4
AOB03-4040E-L50
AOB03
A6063-T5
Black anodized
40*40
1.68
608.10
9.22*10^4
9.22*10^4
AOB05-4040-L50
AOB05
A6063-T5
Sandblast oxidation
40*40
1.65
597.70
8.82*10^4
8.82*10^4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성