J-CPJ01 02 - Cost-effective casters
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cpj01_02_asmtab.prj},{NB=J-CPJ01-D200-UJ},{CODE=J-CPJ01},{TYPE1=Flat event type},{MAT1=Q235A},{SUR=Galvanized},{BRA=-},{CODE1=UJ},{CODE1POOL='UJ','RA'},{BEA=Sleeve},{D=200},{DPOOL=200},{H=250},{A=140},{B=140},{C=115},{C1=105},{E=115},{E1=105},{DD=11.0},{R=158.0},{LINK=Webxxx},{PPATH=j-cpj01_02/assem/j-cpj01_02_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Bracket type
ⁿ/ₐ
MAT1
Bracket material
ⁿ/ₐ
SUR
Bracket surface treatment
ⁿ/ₐ
BRA
Bracket brake form
ⁿ/ₐ
MAT2
Wheel material
ⁿ/ₐ
COLOR
Wheel color
ⁿ/ₐ
BEA
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
B (common size. white)
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
E (black)
[mm]
E1
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
RAUJ
Allowable load
[kg]
WEI
weight
[kg]
J-CPJ01-D100-UJ
J-CPJ01
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
-
Polyurethane
blue
Double bearing
100
144
32
95
95
73
70
73
70
10.5
85.0
170
1.25
J-CPJ01-D130-UJ
J-CPJ01
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
-
Polyurethane
blue
Double bearing
130
177
38
105
105
82
79
82
79
11.0
105.0
180
2.03
J-CPJ01-D150-UJ
J-CPJ01
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
-
Polyurethane
blue
Double bearing
150
198
42
120
120
93
87
93
87
11.0
120.0
200
2.4
J-CPJ01-D200-UJ
J-CPJ01
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
-
Polyurethane
blue
Double bearing
200
250
42
140
140
115
105
115
105
11.0
158.0
250
4.08
J-CPJ02-D100-UJ
J-CPJ02
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
Hardware side brake
Polyurethane
blue
Double bearing
100
144
32
95
95
73
70
73
70
10.5
85.0
170
1.38
J-CPJ02-D130-UJ
J-CPJ02
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
Hardware side brake
Polyurethane
blue
Double bearing
130
177
38
105
105
82
79
82
79
11.0
105.0
180
2.26
J-CPJ02-D150-UJ
J-CPJ02
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
Hardware side brake
Polyurethane
blue
Double bearing
150
198
42
120
120
93
87
93
87
11.0
120.0
200
2.64
J-CPJ02-D200-UJ
J-CPJ02
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
Hardware side brake
Polyurethane
blue
Double bearing
200
250
42
140
140
115
105
115
105
11.0
158.0
250
4.34
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성