HFG31 36 - Stainless steel dish hinge, plug-in type, left side pull-in type, right side pull-in type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfg31_36_asmtab.prj},{NB=HFG31-100},{CODE=HFG31},{TYPE=bcx·zcbcx},{MAT=SUS316},{SUR=paoguang},{SP=100},{A=100},{B=100},{A1=60},{B1=30},{H=16},{T=6},{DD=6.6},{D=10.6},{DD1=15.5},{FZ=65},{WEI=0.45},{LINK=web},{PPATH=hfg31_36/assem/hfg31_36_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SP
specification
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
DD1
D1
[mm]
FZ
load
[kg]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HFG31-50
HFG31
Plug-in type
SUS316
polishing
50
50
50
35
20
14
5
4.6
8.6
13.5
35
0.12
HFG31-65
HFG31
Plug-in type
SUS316
polishing
65
65
65
40
35
14
5
5.6
9.6
13.5
45
0.19
HFG31-75
HFG31
Plug-in type
SUS316
polishing
75
75
75
50
40
16
6
6.6
10.6
15.5
65
0.27
HFG31-100
HFG31
Plug-in type
SUS316
polishing
100
100
100
60
30
16
6
6.6
10.6
15.5
65
0.45
HFG36-50
HFG36
Plug-in type · right side...
SUS316
polishing
50
50
50
35
20
14
5
4.6
8.6
13.5
35
0.12
HFG36-65
HFG36
Plug-in type · right side...
SUS316
polishing
65
65
65
40
35
14
5
5.6
9.6
13.5
45
0.19
HFG36-75
HFG36
Plug-in type · right side...
SUS316
polishing
75
75
75
50
40
16
6
6.6
10.6
15.5
65
0.27
HFG36-100
HFG36
Plug-in type · right side...
SUS316
polishing
100
100
100
60
30
16
6
6.6
10.6
15.5
65
0.45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성