HFC61 66 - Aluminum alloy dish hinges ??¡§¡§ Offset type ??¡§¡§ Left side pull type ??¡§¡§ Right side pull type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfc61_66_asmtab.prj},{NB=HFC61-69},{CODE=HFC61},{TYPE=pzx·zcbcx},{MAT=ADC12},{SUR=pensha},{SP=69},{A=69},{A1=18.5},{A2=23.0},{A3=15.5},{H=15.6},{HH=4.4},{DD=6.5},{D=11.0},{FZ=15},{WEI=0.12},{LINK=web},{PPATH=hfc61_66/assem/hfc61_66_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SP
specification
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
FZ
load
[kg]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HFC61-48
HFC61
Offset type · left side p...
ADC12
Sandblasting
48
48
12.0
15.5
13.0
15.6
4.1
5.5
9.5
10
0.10
HFC61-57
HFC61
Offset type · left side p...
ADC12
Sandblasting
57
57
16.0
20.5
13.0
15.6
4.1
5.5
9.5
15
0.10
HFC61-62
HFC61
Offset type · left side p...
ADC12
Sandblasting
62
62
18.5
23.0
13.0
15.6
4.1
5.5
9.5
15
0.11
HFC61-64
HFC61
Offset type · left side p...
ADC12
Sandblasting
64
64
16.0
20.5
15.5
15.6
4.4
6.5
11.0
15
0.11
HFC61-69
HFC61
Offset type · left side p...
ADC12
Sandblasting
69
69
18.5
23.0
15.5
15.6
4.4
6.5
11.0
15
0.12
HFC66-48
HFC66
Offset type · Right side ...
ADC12
Sandblasting
48
48
12.0
15.5
13.0
15.6
4.1
5.5
9.5
10
0.10
HFC66-57
HFC66
Offset type · Right side ...
ADC12
Sandblasting
57
57
16.0
20.5
13.0
15.6
4.1
5.5
9.5
15
0.10
HFC66-62
HFC66
Offset type · Right side ...
ADC12
Sandblasting
62
62
18.5
23.0
13.0
15.6
4.1
5.5
9.5
15
0.11
HFC66-64
HFC66
Offset type · Right side ...
ADC12
Sandblasting
64
64
16.0
20.5
15.5
15.6
4.4
6.5
11.0
15
0.11
HFC66-69
HFC66
Offset type · Right side ...
ADC12
Sandblasting
69
69
18.5
23.0
15.5
15.6
4.4
6.5
11.0
15
0.12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성