EOM11 - Idler shaft
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F8-Pulley / Idler
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f8/eom11.prj},{NB=EOM11-D12-L30},{CODE=EOM11},{TYPE=jindingluodingsuojinxing},{MAT=S45C},{SUR=fahei},{D=12},{L=30},{L1=42},{E=8.00},{W=10},{N=M10},{N1=10},{D1=23},{T=8},{M=M5},{M1=5},{ZY=M8-1.0},{ZY1=8},{FF=8.1},{GG=2.0},{S=10},{HH=9},{HH1=6.5},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
Dh6
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
E
[mm]
W
[mm]
N
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
T
[mm]
M
ⁿ/ₐ
ZY
Grease nozzle
ⁿ/ₐ
EOM11-D12-L30
EOM11
Set screw locking type
S45C
Black
12
30
42
8.00
10
M10
23
8
M5
M8-1.0
EOM11-D25-L60
EOM11
Set screw locking type
S45C
Black
25
60
82
20.00
22
M20
45
15
M6
M10-1.0
EOM11-D25-L80
EOM11
Set screw locking type
S45C
Black
25
80
102
30.00
22
M20
45
15
M6
M10-1.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성