VNC01 31 - Standard spur gear ??¡§¡§ modulus 0.5 ??¡§¡§ pressure angle 20 ??
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F6-Gears / Rack
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f6/vnc01_31.prj},{NB=VNC11-0.5-20-B3-A-P3},{CODE=VNC11},{TYPE=**},{GBMAT=0Cr18Ni9},{MAT=SUS304},{SUR=-},{MOD=0.5},{NUT=20},{NUTPOOL=20,24,25,26,28,30,32,35,36,40,42,45,48,50,52,60,70,80,100,120},{GES=A},{GES2='A','B'},{GES3='B'},{P=3},{L1=3},{NA='N/A','N/A'},{HC=N/A},{HC1='N/A','N/A','HC90','HC90','HC120','HC120'},{MC=N/A},{MC1='N/A','N/A','MC','MC'},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
GBMAT
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRD
Tooth surface hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
VNC01-0.5-20-B3-A-P3
VNC01
Round hole type
45
S45C
-
-
0.5
3
10.0
11.0
8.5
0
3
0
VNC02-0.5-20-B3-A-P3
VNC02
Round hole type
45
S45C
-
Black
0.5
3
10.0
11.0
8.5
0
3
0
VNC11-0.5-20-B3-A-P3
VNC11
Round hole type
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
0.5
3
10.0
11.0
8.5
0
3
0
VNC21-0.5-20-B3-B-P3
VNC21
Screw locking type
45
S45C
-
-
0.5
3
10.0
11.0
8.5
9
3
3
VNC22-0.5-20-B3-B-P3
VNC22
Screw locking type
45
S45C
-
Black
0.5
3
10.0
11.0
8.5
9
3
3
VNC31-0.5-20-B3-B-P3
VNC31
Screw locking type
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
0.5
3
10.0
11.0
8.5
9
3
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성