DBY01 - Bellows coupling/Screw clamping type/Welding type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dby01.prj},{NB=DBY01-D40-d8-e8},{CODE=DBY01},{TYPE=Screw clamping type·Welding type},{MAT1=A6061},{MAT2=stainless steel},{SUR=anodic oxidation},{APP=Hexagon socket head cap screw},{D=40},{DD=8},{EE=8},{OPT1=N},{DDHH=0.0},{OPT2=N},{EEHH=0.0},{OPT3=N},{OPT4=N},{LINK=Website link},{PPATH=dby01/assem/dby01_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
subject material
ⁿ/ₐ
MAT2
corrugated pipe material
ⁿ/ₐ
SUR
subject surface preparation
ⁿ/ₐ
APP
appendix
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
LOC
Locking torque
[N.m]
RAT
Rated torque
[N.m]
MAX
Maximum torque
[mm]
SPE
Maximum speed
[r/min]
MOM
Moment of inertia
[kg/m^2]
STA
Static torque
[N·m/rad]
RAD
radial
[mm]
ANG
Angular direction
[°]
AXI
axial
[mm]
WEI
weight
[g]
DBY01-D40-d8-e8
DBY01
Screw clamping type·Weldi...
A6061
stainless steel
anodic oxidation
Hexagon socket head cap s...
62
21.5
6.5
M5
13
7
9
15
8000
8.3x10^-5
1570
0.20
2.0
+0.8/-2.5
185
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성