DBH21 - Parallel wire coupling PEEK (polyetheretherketone) screw clamp type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbh21.prj},{NB=DBH21-D25-d6-e6},{CODE=DBH21},{TYPE=Screw clamp type},{MAT=PEEK (Polyetheretherketone)},{FJ=Hexagon socket head screw},{D=25},{DD=6},{EE=6},{LINK=webxxx},{PPATH=dbh21/assem/dbh21_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
The main material
ⁿ/ₐ
FJ
Appendix
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
A
[mm]
SJNJ
Tightening torque
[N*m]
EDNJ
Rated torque
[N*m]
ZGZS
Maximum speed
[r/min]
GXLJ
Moment of inertia
[k*gm^2]
NZGX
Static torsional rigidity
[N*m/rad]
JXPC
Radial allowable installation deviation
[mm]
JPC
Angular allowable installation deviation
[°]
ZXPC
Axial allowable installation deviation
[mm]
ZL
weight
[g]
DBH21-D25-d6-e6
DBH21
Screw clamp type
PEEK (Polyetheretherketon...
Hexagon socket head screw
25
8.5
4.25
M3
3
8
0.15
0.7
25000
3.0x10^-7
110
0.05
0.5
+0.1/-0.1
3.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성