BGP21 32 - Bearing with seat/Single bearing positioning type T/Keyway type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/bgp21_32.prj},{NB=BGP23-623ZZ-h10},{CODE=BGP23},{TYPE1=Keyway type Height h selection type},{MAT=gang},{MAT1=A2017},{MAT2=SUS304},{SUR=Natural anodized (matte)},{TYPE=623},{TYPEPOOL=623,624,605,606,608,6900,6000,6901,6001,6902,6002,6903,6003,6904,6004,6005,6006},{MFQ=ZZ},{HH=10.0},{CODE1=1},{LINK=webxxx},{PPATH=bgp21_32/assem/bgp21_32_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Bearing material
ⁿ/ₐ
MAT1
Housing material
ⁿ/ₐ
MAT2
Retaining ring material
ⁿ/ₐ
SUR
Housing surface treatment
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
D
[mm]
DH7G
D tolerance
[mm]
DDHH
dh
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
DD1
d1
[mm]
L3
[mm]
L3TOL
L3 tolerance
[mm]
HH1
h1
[mm]
HH1TOL
h1 tolerance
[mm]
KK
KK (increased chamfer on both sides)
ⁿ/ₐ
KC
KC (increasing chamfer C2)
ⁿ/ₐ
BGP21-623ZZ-h10
BGP21
Keyway type Height h sele...
steel
S45C
Spring steel
Black
3
10
+0.015/0
7
4
18.8
36
26
16
10
4.8
4.3
3
+0.0125/-0.0125
1.4
+0.1/0
0
0
BGP22-623ZZ-h10
BGP22
Keyway type Height h sele...
steel
S45C
SUS304
Electroless nickel platin...
3
10
+0.015/0
7
4
18.8
36
26
16
10
4.8
4.3
3
+0.0125/-0.0125
1.4
+0.1/0
0
0
BGP23-623ZZ-h10
BGP23
Keyway type Height h sele...
steel
A2017
SUS304
Natural anodized (matte)
3
10
+0.015/0
7
4
18.8
36
26
16
10
4.8
4.3
3
+0.0125/-0.0125
1.4
+0.1/0
0
0
BGP26-623ZZ-h10
BGP26
Keyway type Height h sele...
stainless steel
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
7
4
18.8
36
26
16
10
4.8
4.3
3
+0.0125/-0.0125
1.4
+0.1/0
0
0
BGP31-623ZZ-h10
BGP31
Keyway type Height h spec...
steel
S45C
Spring steel
Black
3
10
+0.015/0
7
4
18.8
36
26
16
10
4.8
4.3
3
+0.0125/-0.0125
1.4
+0.1/0
0
0
BGP32-623ZZ-h10
BGP32
Keyway type Height h spec...
steel
S45C
SUS304
Electroless nickel platin...
3
10
+0.015/0
7
4
18.8
36
26
16
10
4.8
4.3
3
+0.0125/-0.0125
1.4
+0.1/0
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성