LBT11 18 - Motor bracket/Highly specified type/Applicable stepper motor
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/lbt11_18.prj},{NB=LBT12-F42-C21},{CODE=LBT12},{TYPE=Applicable stepper motor/Highly specified type},{MAT=S45C},{SUR=Electroless nickel plating},{F=42},{FPOOL='42','57','86'},{C=21.0},{LINK=Website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
M
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
FS
Flange specifications
ⁿ/ₐ
SS
Stop specification
ⁿ/ₐ
INS
Install PCD
ⁿ/ₐ
MH
Mounting holes
ⁿ/ₐ
LBT11-F42-C21
LBT11
Applicable stepper motor/...
S45C
black
22.0
43.8
0
42.0
15
42
61
51.5
9.5
4.5
42
22.0
43.8
M3
LBT12-F42-C21
LBT12
Applicable stepper motor/...
S45C
Electroless nickel platin...
22.0
43.8
0
42.0
15
42
61
51.5
9.5
4.5
42
22.0
43.8
M3
LBT16-F42-C21
LBT16
Applicable stepper motor/...
SUS304
-
22.0
43.8
0
42.0
15
42
61
51.5
9.5
4.5
42
22.0
43.8
M3
LBT18-F42-C21
LBT18
Applicable stepper motor/...
A6061
Natural anodizing
22.0
43.8
0
42.0
15
42
61
51.5
9.5
4.5
42
22.0
43.8
M3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성