ibj01 ibj06 - High assembly high profile linear guide rail/heavy-duty type • Slider flange type • Interchangeable ordinary grade/precision grade/light preload (FC): 0~0.02C
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/ibj01_06.prj},{NB=IBJ03-H24-L100},{CODE=IBJ03},{TYPE=ZuJian},{ACC=Ordinary level},{HKFS=ShangSuoShi},{HKSL=Double slider},{DGGDFS=ShangSuoShi},{MAT1=S55C},{MAT2=SNCM220},{H=24},{L=100},{PPATH=ibj01_06/assem/assemtpl.prj},{LINK=Website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
ACC
Accuracy grade
ⁿ/ₐ
HKFS
Fixing method of slider
ⁿ/ₐ
HKSL
Number of sliders
ⁿ/ₐ
DGGDFS
Fixing method of guide rail
ⁿ/ₐ
MAT1
Material
ⁿ/ₐ
MAT2
Material
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
F
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
G
[mm]
M
ⁿ/ₐ
T
[mm]
T1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
WR
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
GDLD
ⁿ/ₐ
CD
C(D)
[KN]
COO
CO
[KN]
MR
[KN*m]
MP
[KN*m]
MY
[N*m]
HK
Slide weight
[kg]
HG
Slide weight
[kg/m]
N
ⁿ/ₐ
E
[mm]
IBJ01-H24-L100
IBJ01
ZuJian
Ordinary level
ShangSuoShi
Single slider
ShangSuoShi
S55C
SNCM220
4.2
16.0
47
38
4.5
30
56.3
39.3
9.9
3.2
7
M5
7.0
11.0
4.3
4.3
15
15.0
7.5
5.3
4.5
60
M4x16
11.8
18.9
0.14
0.1
0.1
0.18
1.50
2
20.0
IBJ03-H24-L100
IBJ03
ZuJian
Ordinary level
ShangSuoShi
Double slider
ShangSuoShi
S55C
SNCM220
4.2
16.0
47
38
4.5
30
56.3
39.3
9.9
3.2
7
M5
7.0
11.0
4.3
4.3
15
15.0
7.5
5.3
4.5
60
M4x16
11.8
18.9
0.14
0.1
0.1
0.18
1.50
2
20.0
IBJ05-H24-L100
IBJ05
ZuJian
Precision level
ShangSuoShi
Single slider
ShangSuoShi
S55C
SNCM220
4.2
16.0
47
38
4.5
30
56.3
39.3
9.9
3.2
7
M5
7.0
11.0
4.3
4.3
15
15.0
7.5
5.3
4.5
60
M4x16
11.8
18.9
0.14
0.1
0.1
0.18
1.50
2
20.0
IBJ06-H24-L100
IBJ06
ZuJian
Precision level
ShangSuoShi
Double slider
ShangSuoShi
S55C
SNCM220
4.2
16.0
47
38
4.5
30
56.3
39.3
9.9
3.2
7
M5
7.0
11.0
4.3
4.3
15
15.0
7.5
5.3
4.5
60
M4x16
11.8
18.9
0.14
0.1
0.1
0.18
1.50
2
20.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성