IAS51 53 - Economical low-assembled linear guides, general grade, light preload (FC): 0~0.02C, heavy-duty type, not interchangeable
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/ias51_53.prj},{NB=IAS51-H24-L100},{CODE=IAS51},{TYPE=Component},{JDDJ=Ordinary},{HKGDFS=Lock-up},{HKSL=Single slider},{DGGDFS=Lock-up},{MAT=alloy steel},{H=24},{L=100},{LINK=webxxx},{PPATH=ias51_53/assem/ias51_53_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
JDDJ
Accuracy level
ⁿ/ₐ
HKGDFS
Slider fixing method
ⁿ/ₐ
HKSL
Number of sliders
ⁿ/ₐ
DGGDFS
Rail fixing method
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
F
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
G
[mm]
MV
M*V
[mm]
T
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
WR
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
GDLD
Fixing screws
ⁿ/ₐ
C1
Basic rated load C (moving)
[KN]
CO
Basic rated load Co (static)
[KN]
MR
Static permissible moment MR
[KN·m]
MP
Static permissible moment MP
[KN·m]
MY
Static permissible moment MY
[KN·m]
G1
Slider weight
[kg]
G2
Rail weight
[kg/m]
N
Number of mounting holes N
ⁿ/ₐ
E
[mm]
IAS51-H24-L100
IAS51
Component
Ordinary
Lock-up
Single slider
Lock-up
alloy steel
4.5
9.5
34
26
4.0
26
56.8
39.8
10.15
3.50
5.7
M4*6
6.0
5.5
6
15
12.5
6.5
4.5
3.5
60
M3*16
7.83
16.19
0.13
0.10
0.10
0.15
1.25
2
20.0
IAS53-H24-L130
IAS53
Component
Ordinary
Lock-up
Double slider
Lock-up
alloy steel
4.5
9.5
34
26
4.0
26
56.8
39.8
10.15
3.50
5.7
M4*6
6.0
5.5
6
15
12.5
6.5
4.5
3.5
60
M3*16
7.83
16.19
0.13
0.10
0.10
0.15
1.25
2
35.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성