E-LMC12 13 - Economical straight column linear bearing - double liner type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/e-lmc12_13.prj},{NB=E-LMC12-d4},{CODE=E-LMC12},{TYPE=Double liner type},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{HRD=56HRC~},{SUR=-},{MAT2=GCr15},{MAT3=Resin},{MAT4=Nitrile rubber},{SYHJWD=-15~80 ℃},{DD=4},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT1
Quite material
ⁿ/ₐ
HRD
Bushing hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface Preparation
ⁿ/ₐ
MAT2
Ball material
ⁿ/ₐ
MAT3
Cage material
ⁿ/ₐ
MAT4
Seal ring material
ⁿ/ₐ
SYHJWD
Use environment temperature
ⁿ/ₐ
DDTOL
d tolerance
[mm]
D
[mm]
DTOL
D tolerance
[mm]
L
[mm]
LTOL
L tolerance
[mm]
L1
[mm]
L1TOL
L1 tolerance
[mm]
MM
m
[mm]
D1
[mm]
RR
r
[mm]
PX
Eccentricity (max)
[mm]
GZLS
Number of ball rows
ⁿ/ₐ
LOAD1
Basic load rating C
[N]
LOAD2
Basic load rating C0
[g]
MOM
Static allowable moment (N/m)
[mm]
WEI
weight (g)
[N]
E-LMC12-d4
E-LMC12
Double liner type
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80 ℃
+0.003/-0.013
8
+0.006/-0.013
23
+0.3/-0.6
0.0
0
0.00
0.0
0.3
0.016
4
175
250
0.60
4.5
E-LMC13-d4
E-LMC13
Double liner type
GCr15
SUJ2
56HRC~
Electroless nickel platin...
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80 ℃
+0.003/-0.013
8
+0.006/-0.013
23
+0.3/-0.6
0.0
0
0.00
0.0
0.3
0.016
4
175
250
0.60
4.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성