OFN02 - Oil free bushing, copper alloy, shoulder type and thin wall type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/ofn02.prj},{NB=OFN02-d12-L10},{CODE=OFN02},{TYPE=A-B},{MAT=High Strength Brass sp2 Inlay Solid Lubricant},{ID=E7},{DI=r6},{DD=12},{DDTHE=+0.050/+0.032},{L=10},{LTHE=-0.1/-0.3},{LPOOL=10,12,15,20,25,30},{D=15},{DTHE=+0.034/+0.023},{N=1.5},{H=21},{TT=3},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ID
Inner diameter tolerance
ⁿ/ₐ
DI
Outer diameter tolerance
ⁿ/ₐ
DD
d E7
[mm]
DDTHE
d tolerance
ⁿ/ₐ
LTHE
L tolerance
ⁿ/ₐ
D
D r6
[mm]
DTHE
D tolerance
ⁿ/ₐ
H
[mm]
TT
t 0/-0.1
[mm]
OFN02-d5-L10
OFN02
Shoulder type ??¡§¡§ thin...
High-strength brass (SP2)...
E7
R6
5
+0.032/+0.020
-0.1/-0.3
7
+0.028/+0.019
11
2
OFN02-d6-L10
OFN02
Shoulder type ??¡§¡§ thin...
High-strength brass (SP2)...
E7
R6
6
+0.032/+0.020
-0.1/-0.3
8
+0.028/+0.019
12
2
OFN02-d8-L10
OFN02
Shoulder type ??¡§¡§ thin...
High-strength brass (SP2)...
E7
R6
8
+0.040/+0.025
-0.1/-0.3
10
+0.028/+0.019
14
2
OFN02-d10-L10
OFN02
Shoulder type ??¡§¡§ thin...
High-strength brass (SP2)...
E7
R6
10
+0.040/+0.025
-0.1/-0.3
12
+0.034/+0.023
16
2
OFN02-d12-L10
OFN02
Shoulder type ??¡§¡§ thin...
High-strength brass (SP2)...
E7
R6
12
+0.050/+0.032
-0.1/-0.3
15
+0.034/+0.023
21
3
OFN02-d13-L12
OFN02
Shoulder type ??¡§¡§ thin...
High-strength brass (SP2)...
E7
R6
13
+0.050/+0.032
-0.1/-0.3
16
+0.034/+0.023
22
3
OFN02-d15-L10
OFN02
Shoulder type ??¡§¡§ thin...
High-strength brass (SP2)...
E7
R6
15
+0.050/+0.032
-0.1/-0.3
18
+0.034/+0.023
24
3
OFN02-d16-L12
OFN02
Shoulder type ??¡§¡§ thin...
High-strength brass (SP2)...
E7
R6
16
+0.050/+0.032
-0.1/-0.3
20
+0.041/+0.028
26
3
OFN02-d20-L15
OFN02
Shoulder type ??¡§¡§ thin...
High-strength brass (SP2)...
E7
R6
20
+0.061/+0.040
-0.1/-0.3
24
+0.041/+0.028
32
4
OFN02-d25-L20
OFN02
Shoulder type ??¡§¡§ thin...
High-strength brass (SP2)...
E7
R6
25
+0.061/+0.040
-0.1/-0.3
29
+0.041/+0.028
37
4
OFN02-d30-L25
OFN02
Shoulder type ??¡§¡§ thin...
High-strength brass (SP2)...
E7
R6
30
+0.061/+0.040
-0.1/-0.3
34
+0.050/+0.034
42
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성