XZH21 - Economical type, heat resistant quick joint, bent joint and external thread
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/xzh21.prj},{NB=XZH21-D8-1},{CODE=XZH21},{TYPE=External thread Elbow},{MAT1=Brass},{MAT2=Nitrile rubber},{D=8},{MOD=1},{R=R1/8},{A=7.5},{L1=26.2},{S=12},{L2=20.5},{D1=13.9},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
The main material
ⁿ/ₐ
MAT2
Seal material
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MOD
Nominal model
ⁿ/ₐ
R
[mm]
A
[mm]
L1
[mm]
S
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
XZH21-D4-M5
XZH21
External thread
brass
Nitrile rubber
4
M5
M5*0.8
5.0
17.7
8
16.2
9.0
XZH21-D4-M6
XZH21
External thread
brass
Nitrile rubber
4
M6
M6*1
4.8
19.0
10
15.0
9.0
XZH21-D4-M8
XZH21
External thread
brass
Nitrile rubber
4
M8
M8*1
5.0
19.0
10
15.2
9.0
XZH21-D4-1
XZH21
External thread
brass
Nitrile rubber
4
1
R1/8
7.5
17.7
10
16.7
8.9
XZH21-D6-M10
XZH21
External thread
brass
Nitrile rubber
6
M10
M10*1
7.0
20.0
12
17.0
11.0
XZH21-D6-1
XZH21
External thread
brass
Nitrile rubber
6
1
R1/8
7.5
13.8
10
20.3
11.9
XZH21-D6-2
XZH21
External thread
brass
Nitrile rubber
6
2
R1/4
9.5
23.9
14
22.1
11.9
XZH21-D8-M10
XZH21
External thread
brass
Nitrile rubber
8
M10
M10*1
7.0
25.0
12
25.0
13.0
XZH21-D8-1
XZH21
External thread
brass
Nitrile rubber
8
1
R1/8
7.5
26.2
12
20.5
13.9
XZH21-D8-2
XZH21
External thread
brass
Nitrile rubber
8
2
R1/4
9.5
26.8
14
22.8
13.9
XZH21-D8-3
XZH21
External thread
brass
Nitrile rubber
8
3
R3/8
10.0
26.4
17
23.5
13.9
XZH21-D10-1
XZH21
External thread
brass
Nitrile rubber
10
1
R1/8
7.5
31.1
14
15.4
16.0
XZH21-D10-2
XZH21
External thread
brass
Nitrile rubber
10
2
R1/4
9.5
31.0
14
23.4
16.0
XZH21-D10-3
XZH21
External thread
brass
Nitrile rubber
10
3
R3/8
10.5
26.1
17
24.7
16.0
XZH21-D10-4
XZH21
External thread
brass
Nitrile rubber
10
4
R1/2
11.0
30.8
21
25.4
16.0
XZH21-D12-2
XZH21
External thread
brass
Nitrile rubber
12
2
R1/4
9.5
31.3
17
25.0
18.0
XZH21-D12-3
XZH21
External thread
brass
Nitrile rubber
12
3
R3/8
10.5
31.5
17
25.6
18.0
XZH21-D12-4
XZH21
External thread
brass
Nitrile rubber
12
4
R1/2
11.0
31.5
21
26.8
18.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성