WGY02 - Three-jaw standard type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D2-Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d2/wgy02.prj},{NB=WGY02-32-8-0},{GJ=32},{SZXC=8},{JGKJ1=5.00},{JCL=74},{AA=44},{AB=41},{AC=3},{B=52},{CA=8.0},{CB=16},{DC=28.0},{DO=32.0},{EC=8.0},{EO=12.0},{FX=22.0},{FY=19.5},{FZ=5},{G=30.5},{V=6},{J=20},{K=9},{L=2},{A=2},{NA=14},{NB1=8},{E=4.5},{P1=5.00},{Q=11},{R=44},{SA=4.5},{SB=8.0},{SC=9.0},{TA1=4},{TB=8},{UA1=4.0},{UB=6.0},{VA=3},{VB=3},{WA=34},{WB=2.0},{XA=3},{XB=3},{CODE=WGY02},{TYPE=pingxingkaibixing biaozhun},{DZXS=shuangzuoyong},{CXKGPOOL='0','2'},{JGKJ=M5},{JCL2=82},{SYLT=kq},{YLFW=0.1~0.6},{HJLT=-10~60},{CFJD= ±0.1},{ZGSY=60},{RH=buxuyao},{LTOL=+0.025/0},{NBTOL=0/-0.036},{P=M5},{TA=M4},{UA=M4},{VATOL=+0.025/0},{WATOL=+0.062},{XATOL=+0.025/0},{LINK=webxxx},{CXKG=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DZXS
Action form
ⁿ/ₐ
GJ
Bore diameter
[mm]
SZXC
Finger stroke
ⁿ/ₐ
JGKJ
Take over
[mm]
JGKJ1
ⁿ/ₐ
JCL
Clamping torque N pressure 0.5Ma
[N]
JCL2
Take over
[N]
SYLT
Use fluid temperature ??C
ⁿ/ₐ
YLFW
Pressure range
ⁿ/ₐ
HJLT
Ambient fluid temperature ??C
[°C]
CFJD
Repeatability
ⁿ/ₐ
ZGSY
Maximum usage frequency (c.p.m)
ⁿ/ₐ
RH
lubricating
ⁿ/ₐ
AA
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
B
??
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
DC
[mm]
DO
[mm]
EC
[mm]
EO
[mm]
FX
[mm]
FY
[mm]
FZ
[mm]
G
[mm]
V
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
LTOL
L tolerance
[mm]
A
[mm]
NA
[mm]
NB1
NB
[mm]
NBTOL
NB tolerance
[mm]
E
[mm]
P
ⁿ/ₐ
P1
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
SA
[mm]
SB
[mm]
SC
[mm]
TA
[mm]
TA1
[mm]
TB
[mm]
UA
[mm]
UA1
[mm]
UB
[mm]
VA
[mm]
VATOL
VA tolerance
[mm]
VB
[mm]
WA
[mm]
WATOL
WA tolerance
[mm]
WB
[mm]
XA
[mm]
XATOL
XA tolerance
[mm]
XB
[mm]
WGY02-16-4-0
WGY02
Parallel opening/closing ...
Double action
16
4
M3
3.00
14
16
air
0.2~0.6
-10~60
±0.1
120
No need
35
32
3
30
7.0
11
15.0
17.0
5.0
7.0
12.5
11.0
3
25.0
4
10
4
2
+0.025/0
2
8
5
0/-0.03
2.0
M3
3.00
6
25
3.4
6.5
8.0
M3
3
5
M3
3.0
4.5
2
+0.025/0
2
17
+0.043
1.5
2
+0.025/0
2
WGY02-20-4-0
WGY02
Parallel opening/closing ...
Double action
20
4
M5
5.00
25
28
air
0.2~0.6
-10~60
±0.1
120
No need
38
35
3
36
7.0
13
18.0
20.0
6.0
8.0
14.5
13.0
3
27.0
5
12
5
2
+0.025/0
2
10
6
0/-0.03
2.5
M3
3.00
7
29
3.4
6.5
9.5
M3
3
6
M3
3.0
6.0
2
+0.025/0
2
21
+0.052
1.5
2
+0.025/0
2
WGY02-25-6-0
WGY02
Parallel opening/closing ...
Double action
25
6
M5
5.00
42
47
air
0.2~0.6
-10~60
±0.1
120
No need
40
37
3
42
7.0
15
21.0
24.0
7.0
10.0
17.0
14.5
5
28.0
5
14
6
2
+0.025/0
2
12
6
0/-0.03
3.0
M3
3.00
8
34
4.5
8.0
10.0
M3
3
6
M4
4.0
6.0
3
+0.025/0
3
26
+0.052
1.5
3
+0.025/0
3
WGY02-32-8-0
WGY02
Parallel opening/closing ...
Double action
32
8
M5
5.00
74
82
air
0.1~0.6
-10~60
±0.1
60
No need
44
41
3
52
8.0
16
28.0
32.0
8.0
12.0
22.0
19.5
5
30.5
6
20
9
2
+0.025/0
2
14
8
0/-0.036
4.5
M5
5.00
11
44
4.5
8.0
9.0
M4
4
8
M4
4.0
6.0
3
+0.025/0
3
34
+0.062
2.0
3
+0.025/0
3
WGY02-40-8-0
WGY02
Parallel opening/closing ...
Double action
40
8
M5
5.00
118
130
air
0.1~0.6
-10~60
±0.1
60
No need
47
44
3
62
9.0
17
31.0
35.0
10.0
14.0
26.5
23.5
6
32.0
7
21
9
3
+0.025/0
2
16
8
0/-0.036
4.5
M5
5.00
12
553
5.5
9.5
9.0
M4
4
8
M5
5.0
7.5
4
+0.030/0
4
42
+0.062
2.0
4
+0.030/0
4
WGY02-50-12-0
WGY02
Parallel opening/closing ...
Double action
50
12
M5
5.00
187
204
air
0.1~0.6
-10~60
±0.1
60
No need
55
52
3
70
9.0
20
35.0
41.0
11.0
17.0
31.0
28.0
6
37.5
9
24
10
4
+0.030/0
2
18
10
0/-0.036
5.0
M5
5.00
14
62
5.5
9.5
12.0
M5
5
10
M5
5.0
10.0
4
+0.030/0
4
52
+0.074
2.0
4
+0.030/0
4
WGY02-63-16-0
WGY02
Parallel opening/closing ...
Double action
63
16
M5
5.00
335
359
air
0.1~0.6
-10~60
±0.1
60
No need
66
62
4
86
12.0
22
43.0
51.0
15.0
23.0
38.0
34.5
7
44.0
11
28
11
6
+0.030/0
3
24
12
0/-0.043
5.5
M5
5.00
17
76
6.5
11.0
14.0
M5
5
10
M6
6.0
9.0
5
+0.030/0
5
65
+0.074
2.5
5
+0.030/0
5
WGY02-80-20-0
WGY02
Parallel opening/closing ...
Double action
80
20
Rc1/8
9.72
500
525
air
0.1~0.6
-10~60
±0.1
30
No need
82
77
5
106
13.5
27
53.5
63.5
21.5
31.5
47.5
43.5
8
56.0
12
32
12
8
+0.036/0
4
28
14
0/-0.043
6.0
Rc1/8
9.72
20
95
6.5
11.0
19.0
M6
6
12
M6
6.0
12.0
6
+0.030/0
6
82
+0.087
3.0
6
+0.030/0
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성