FHJ12 - Nitrogen spring, direction designated type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/fhj12_asmtab.prj},{NB=FHJ12-15070},{CODE=FHJ12},{TYPE=fangxiangzhidingxing},{MAT1=STKM11A},{MAT2=S20C},{MAT3=Q235},{SUR1=kaoqi},{SUR2=duyingluo},{SUR3=chrome},{QT=N2},{WD=-20℃-60℃},{GG=15070},{GJ=15},{XC=70},{ZDCD=10.4},{LMAX=221},{LMIN=151},{A=15},{B=6},{H=128},{ZL=90},{PPATH=fhj12/assem/fhj12_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
model
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
Cylinder material
ⁿ/ₐ
MAT2
Piston rod material
ⁿ/ₐ
MAT3
Joint material
ⁿ/ₐ
SUR1
Cylinder surface treatment
ⁿ/ₐ
SUR2
Piston rod surface treatment
ⁿ/ₐ
SUR3
Surface treatment
ⁿ/ₐ
QT
Using gas
[mm]
WD
Operating temperature
[mm]
GG
specification
[mm]
GJ
Bore diameter
[mm]
XC
stroke
[mm]
ZDCD
Nitrogen reaction force (20°C), when the maximum length is -10mm
[kgf]
LMAX
Maximum length Lmax
[mm]
LMIN
Minimum length Lmin
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
ZL
Weight (g) (reference)
[mm]
FHJ12-15050
FHJ12
Directional type
STKM11A
S20C
Q235
Baking paint (black matt)
Hard chrome plating
chrome
N2
-20℃~60℃
15050
15
50
3.3
181
131
15
6
108
75
FHJ12-15070
FHJ12
Directional type
STKM11A
S20C
Q235
Baking paint (black matt)
Hard chrome plating
chrome
N2
-20℃~60℃
15070
15
70
10.4
221
151
15
6
128
90
FHJ12-15090
FHJ12
Directional type
STKM11A
S20C
Q235
Baking paint (black matt)
Hard chrome plating
chrome
N2
-20℃~60℃
15090
15
90
17.8
261
171
15
6
148
108
FHJ12-15100
FHJ12
Directional type
STKM11A
S20C
Q235
Baking paint (black matt)
Hard chrome plating
chrome
N2
-20℃~60℃
15100
15
100
22.6
281
181
15
6
158
120
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성