BMQ01 - Coated magnet
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/bmq01.prj},{NB=BMQ01-D8-L5},{CODE=BMQ01},{TYPE=baojiaoxingcircular type},{CILIFANGXIANG=zhouxiang},{MAT=Supermagnet},{SUR=Electroless nickel plating},{MAT1=yimileijuanzhi},{HAR1=xiaoshiA90},{TE=80},{D=8},{DTHE=0/-0.2},{L=5},{LTHE=0/-0.1},{LIN=W},{D1=5},{N=7.64(0.78)},{G=4300-4500},{PDF=Single click to PDF},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
CILIFANGXIANG
Magnetic direction
ⁿ/ₐ
MAT
Magnet material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT1
Lining material
ⁿ/ₐ
HAR1
Liner hardness
ⁿ/ₐ
TE
Heat resistant temperature
[°C]
D
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
N
Attraction
[N]
G
Surface magnetic flux density Gaussian (G)
ⁿ/ₐ
BMQ01-D5-L5
BMQ01
Encapsulated round
Axial
Neodymium magnet
Electroless nickel platin...
Ether polyurethane
Shore A90
80
5
5
3
2.35(0.24)
3500-3700
BMQ01-D6-L5
BMQ01
Encapsulated round
Axial
Neodymium magnet
Electroless nickel platin...
Ether polyurethane
Shore A90
80
6
5
4
4.71(0.48)
4000-4200
BMQ01-D8-L5
BMQ01
Encapsulated round
Axial
Neodymium magnet
Electroless nickel platin...
Ether polyurethane
Shore A90
80
8
5
5
7.64(0.78)
4300-4500
BMQ01-D8-L6
BMQ01
Encapsulated round
Axial
Neodymium magnet
Electroless nickel platin...
Ether polyurethane
Shore A90
80
8
6
6
11.76(1.2)
4400-4600
BMQ01-D10-L8
BMQ01
Encapsulated round
Axial
Neodymium magnet
Electroless nickel platin...
Ether polyurethane
Shore A90
80
10
8
8
23.02(2.35)
4600-4800
BMQ01-D12-L10
BMQ01
Encapsulated round
Axial
Neodymium magnet
Electroless nickel platin...
Ether polyurethane
Shore A90
80
12
10
10
38.02(3.88)
4900-5100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성