BMK21 51 - Magnet with base, cover type / internal thread adjusting type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/bmk21_51.prj},{NB=BMK21-D8},{CODE=BMK21},{TYPE=daigaixing},{MAT1=SUM24L},{SUR1=wudianjiedunie},{MAT2=nvcitie},{SUR2=dunie},{WD=80℃},{CJ=N},{D=8},{DPOOL=8,10,13,16},{PPATH=assem/bmk21_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
Magnet holder (material)
ⁿ/ₐ
SUR1
Magnet holder (surface treatment)
ⁿ/ₐ
MAT2
Magnet (material)
ⁿ/ₐ
SUR2
Magnet (surface treatment)
ⁿ/ₐ
WD
Heat resistant temperature
ⁿ/ₐ
CJ
Surface magnetic pole
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
T
[mm]
HH
[mm]
W
ⁿ/ₐ
M
d
[mm]
N
Attraction N (kgf)
ⁿ/ₐ
G
Surface flux Gaussian (G)
ⁿ/ₐ
BMK21-D8
BMK21
Cover type
SUM24L
Electroless nickel platin...
Neodymium magnet
Nickel plating
80℃
N
6.000
-
6.000
5.000
-
2.200
1.500
-
3.000
4.1(0.42)
1300~1500
BMK51-D8
BMK51
Internal thread adjustmen...
SUM22
Electroless nickel platin...
Neodymium magnet
Nickel plating
80℃
N
6.000
2.5
6.500
6.000
3.5
1.500
0.700
6
3.000
5.9(0.6)
2000~2200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성