UCP01 06 - Circular resin washer, length selection and countersunk hole type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C1-Washers / Collars
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c1/ucp01_06.prj},{NB=UCP01-D60-T15},{CODE=UCP01},{TYPE=chenkong},{TYPOOL=cdxuanzhe},{MAT=POM},{COLOR=White},{UT=-45~95℃},{D=60},{T=15},{TPOOL=15,20,25},{H=10.5},{V=18},{MPOOL=4,5,6,8,10,12,16},{P=10.5},{MCD=0},{MCD1=0},{PDF=single click to PDF},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
TYPOOL
type
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
UT
Use the temperature environment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
P
[mm]
UCP01-D10-T6
UCP01
chenkong
cdxuanzhe
POM
White
-45~95℃
10
3.5
6
3.3
UCP01-D12-T6
UCP01
chenkong
cdxuanzhe
POM
White
-45~95℃
12
4.5
8
4.3
UCP01-D14-T6
UCP01
chenkong
cdxuanzhe
POM
White
-45~95℃
14
5.5
10
5.3
UCP01-D15-T8
UCP01
chenkong
cdxuanzhe
POM
White
-45~95℃
15
6.5
11
6.3
UCP01-D20-T10
UCP01
chenkong
cdxuanzhe
POM
White
-45~95℃
20
6.5
11
6.3
UCP01-D30-T12
UCP01
chenkong
cdxuanzhe
POM
White
-45~95℃
30
8.5
14
8.5
UCP01-D40-T12
UCP01
chenkong
cdxuanzhe
POM
White
-45~95℃
40
10.5
18
10.5
UCP01-D50-T15
UCP01
chenkong
cdxuanzhe
POM
White
-45~95℃
50
10.5
18
10.5
UCP01-D60-T15
UCP01
chenkong
cdxuanzhe
POM
White
-45~95℃
60
10.5
18
10.5
UCP06-D10-T6
UCP06
chenkong
cdxuanzhe
MC Nylon Standard
Blue
-40~120℃
10
3.5
6
3.3
UCP06-D12-T6
UCP06
chenkong
cdxuanzhe
MC Nylon Standard
Blue
-40~120℃
12
4.5
8
4.3
UCP06-D14-T6
UCP06
chenkong
cdxuanzhe
MC Nylon Standard
Blue
-40~120℃
14
5.5
10
5.3
UCP06-D15-T8
UCP06
chenkong
cdxuanzhe
MC Nylon Standard
Blue
-40~120℃
15
6.5
11
6.3
UCP06-D20-T10
UCP06
chenkong
cdxuanzhe
MC Nylon Standard
Blue
-40~120℃
20
6.5
11
6.3
UCP06-D30-T12
UCP06
chenkong
cdxuanzhe
MC Nylon Standard
Blue
-40~120℃
30
8.5
14
8.5
UCP06-D40-T12
UCP06
chenkong
cdxuanzhe
MC Nylon Standard
Blue
-40~120℃
40
10.5
18
10.5
UCP06-D50-T15
UCP06
chenkong
cdxuanzhe
MC Nylon Standard
Blue
-40~120℃
50
10.5
18
10.5
UCP06-D60-T15
UCP06
chenkong
cdxuanzhe
MC Nylon Standard
Blue
-40~120℃
60
10.5
18
10.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성