ZAH01 04 - Positioning beads ??¨¨ long type ??¨¨ metal ball head
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zah01_04.prj},{NB=ZAH02-M3},{CODE=ZAH02},{TYPE=Long-metal ball head},{ZH=Light load},{MAT=S45C},{HAR=30-35HRC},{SUR=black},{MAT1=SUJ2},{HAR1=56HRC~},{MAT2=SWP-B},{M=3},{LTOL=0/-0.4},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
model
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
ZH
Load
ⁿ/ₐ
MAT
The main material
ⁿ/ₐ
HAR
[mm]
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT1
Ball head material
ⁿ/ₐ
HAR1
Ball hardness
ⁿ/ₐ
MAT2
Spring material
[mm]
DD
d
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
LTOL
L tolerance
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
CNMIN
load min
[N]
CNMAX
load max
[N]
ZAH01-M3
ZAH01
Long-metal ball head
Ultra light load
S45C
30-35HRC
Black
SUJ2
56HRC~
SWP-B
1.5
0.5
13
0/-0.4
1.0
1.5
0.29
0.66
ZAH02-M3
ZAH02
Long-metal ball head
Light load
S45C
30-35HRC
Black
SUJ2
56HRC~
SWP-B
1.5
0.5
13
0/-0.4
1.0
1.5
0.90
2.10
ZAH03-M3
ZAH03
Long-metal ball head
heavy load
SUS304
-
-
SUJ2
56HRC~
SWP-B
1.5
0.5
13
0/-0.4
1.0
1.5
1.49
3.00
ZAH04-M3
ZAH04
Long-metal ball head
Super heavy load
S45C
30-35HRC
Nickel plating
SUJ2
56HRC~
SWP-B
1.5
0.5
13
0/-0.4
1.0
1.5
2.10
4.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성