YHL01 34 - Small head small diameter locating pin ??¨¨ Shoulder external thread type ??¨¨ Tolerance fixed
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/yhl01_34.prj},{NB=YHL14-D2-L0-P1-B1.5-H2.1-T1},{CODE=YHL14},{TYPE=A-B-C},{SHA=B},{MAT=SUS304},{HRD=-},{D=2},{DTOL=0/-0.005},{L=0},{LPOOL=[0:12.0/0.5]},{LTOL=0/-0.15},{P=1},{PPOOL=[1.0:$PPOOL2./0.1]},{PTOL=0/-0.01},{B=1.5},{BPOOL=[$BPOOL1.:30.0/0.5]},{BTOL=+0.1/0},{H=2.1},{HPOOL=[2.1:7.0/0.1]},{T=1},{TPOOL=[1.0:20.0/0.5]},{TTOL=+0.05/-0.05},{E=0.0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
SHA
shape
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
DTOL
D tolerance
[mm]
PTOL
P tolerance
[mm]
R
[mm]
M
ⁿ/ₐ
YHL01-D2-L0-P1-B1-H2.1-T1
YHL01
Shoulder type, external t...
Flat head
SKD11
Quenching hardness 53-58H...
0/-0.005
0/-0.01
0.2
M2
YHL04-D2-L0-P2-B1-H4.1-T1
YHL04
Shoulder type, external t...
Flat head
SUS304
-
0/-0.005
0/-0.01
0.2
M2
YHL11-D2-L0-P2-B2-H4.1-T1
YHL11
Shoulder type, external t...
Spherical type
SKD11
Quenching hardness 53-58H...
0/-0.005
0/-0.01
0.2
M2
YHL14-D2-L0-P1-B1.5-H2.1-...
YHL14
Shoulder type, external t...
Spherical type
SUS304
-
0/-0.005
0/-0.01
0.2
M2
YHL21-D2-L0-P2-B4.2-H4.1-...
YHL21
Shoulder type, external t...
Cone type R
SKD11
Quenching hardness 53-58H...
0/-0.005
0/-0.01
0.2
M2
YHL24-D2-L0-P1-B2.3-H2.1-...
YHL24
Shoulder type, external t...
Cone type R
SUS304
-
0/-0.005
0/-0.01
0.2
M2
YHL31-D2-L0-P2-B1.5-H4.1-...
YHL31
Shoulder type, external t...
Cone type
SKD11
Quenching hardness 53-58H...
0/-0.005
0/-0.01
0.2
M2
YHL34-D2-L0-P1-B1.5-H2.1-...
YHL34
Shoulder type, external t...
Cone type
SUS304
-
0/-0.005
0/-0.01
0.2
M2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성