YBP21 38 - Locating pin, large head cone angle type, round type, P size specified type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/ybp21_38.prj},{NB=YBP28-D1-P1.2},{CODE=YBP28},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{HAR=The quenching hardness is 48 ~ 53 HRC},{SUR=-},{D=1},{P=1.20},{ZZEC=N/A},{EC=0},{ZZMA=N/A},{ZZRC=N/A},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MAT1
Standard material
ⁿ/ₐ
MAT2
Quite material
ⁿ/ₐ
HAR
Hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
TOL1
Tolerance grade
ⁿ/ₐ
TOL2
D Tolerance
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
MA
ⁿ/ₐ
V1
ⁿ/ₐ
YBP21-D1-P1.2
YBP21
9CrWMn
SKS3
The quenching hardness is...
-
m6
+0.008/+0.002
3
3
0.1
0.5
0
-
0
YBP22-D1-P1.2
YBP22
9CrWMn
SKS3
The quenching hardness is...
Hard chromium plating, co...
m6
+0.008/+0.002
3
3
0.1
0.5
0
-
0
YBP23-D1-P1.2
YBP23
9CrWMn
SKS3
-
-
m6
+0.008/+0.002
3
3
0.1
0.5
0
-
0
YBP25-D1-P1.2
YBP25
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
m6
+0.008/+0.002
3
3
0.1
0.5
0
-
0
YBP26-D1-P1.2
YBP26
0Cr18Ni9
SUS304
The hardness of the coati...
Hard chromium plating, co...
m6
+0.008/+0.002
3
3
0.1
0.5
0
-
0
YBP28-D1-P1.2
YBP28
9Cr18Mo
SUS440C
The quenching hardness is...
-
m6
+0.008/+0.002
3
3
0.1
0.5
0
-
0
YBP31-D1-P1.2
YBP31
9CrWMn
SKS3
The quenching hardness is...
-
p6
+0.012/+0.006
3
3
0.1
0.5
0
-
0
YBP32-D1-P1.2
YBP32
9CrWMn
SKS3
The quenching hardness is...
Hard chromium plating, co...
p6
+0.012/+0.006
3
3
0.1
0.5
0
-
0
YBP33-D1-P1.2
YBP33
9CrWMn
SKS3
-
-
p6
+0.012/+0.006
3
3
0.1
0.5
0
-
0
YBP35-D1-P1.2
YBP35
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
p6
+0.012/+0.006
3
3
0.1
0.5
0
-
0
YBP36-D1-P1.2
YBP36
0Cr18Ni9
SUS304
The hardness of the coati...
Hard chromium plating, co...
p6
+0.012/+0.006
3
3
0.1
0.5
0
-
0
YBP38-D1-P1.2
YBP38
9Cr18Mo
SUS440C
The quenching hardness is...
-
p6
+0.012/+0.006
3
3
0.1
0.5
0
-
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성