ZFD80 - Small fixture
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A11-standard fixture
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a11/zfd80.prj},{NB=ZFD80-M4},{CODE=ZFD80},{TYPE=Gudingshiliangmianxingcexiangyajinkuai},{MAT=A7075},{MAT1=SUM31L},{SUR=jinseAnodizing},{SUR1=Black Coating},{M=4.0},{L1MIN=12.3},{L1MAX=13.2},{W=15.9},{H2=5.6},{H1=12.7},{L2=10.4},{H=14.5},{L=7.0},{W1=3.0},{N=2200},{N1=3.4},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Washer material
ⁿ/ₐ
MAT1
Cam bolt material
ⁿ/ₐ
SUR
Washer surface treatment
ⁿ/ₐ
SUR1
Cam bolt surface treatment
[mm]
M
[mm]
L1MIN
L1min
[mm]
L1MAX
L1max
[mm]
W
[mm]
H2
[mm]
H1
[mm]
L2
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
W1
[mm]
N
Jiajinli
[mm]
N1
Allowable tightening torque (Nm)
[mm]
ZFD80-M2
ZFD80
Fixed two-sided lateral c...
A7075
SUM31L
Gold anodizing
Black
2.0
6.1
6.7
8.1
3.6
6.4
5.3
6.9
6.0
1.5
800
0.7
ZFD80-M2.5
ZFD80
Fixed two-sided lateral c...
A7075
SUM31L
Gold anodizing
Black
2.5
9.1
10
11.9
4.7
9.5
7.9
9.7
6.0
2.0
1300
1.5
ZFD80-M4
ZFD80
Fixed two-sided lateral c...
A7075
SUM31L
Gold anodizing
Black
4.0
12.3
13.2
15.9
5.6
12.7
10.4
14.5
7.0
3.0
2200
3.4
ZFD80-M6
ZFD80
Fixed two-sided lateral c...
A7075
SUM31L
Gold anodizing
Black
6.0
18.6
20.3
23.8
9.5
19.1
16.1
19.0
13.5
5.0
6600
14.3
ZFD80-M8
ZFD80
Fixed two-sided lateral c...
A7075
SUM31L
Gold anodizing
Black
8.0
24.8
26.9
31.7
12.7
25.4
20.8
25.9
15.0
6.0
8800
14.5
ZFD80-M12
ZFD80
Fixed two-sided lateral c...
A7075
SUM31L
Gold anodizing
Black
12.0
37.3
39.9
47.6
19.0
38.1
30.8
38.6
27.0
10.0
15000
38.4
ZFD80-M16
ZFD80
Fixed two-sided lateral c...
A7075
SUM31L
Gold anodizing
Black
16.0
49.7
53
63.5
25.4
50.8
41.2
51.5
29.0
14.0
26000
74.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성