ZFD20 - V-block
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A11-standard fixture
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a11/zfd20.prj},{NB=ZFD20-d12-H75},{CODE=ZFD20},{TYPE=jingmixingBxing},{MAT=S45C},{RCL=Quenching},{HAD=HRC45~55},{SUR=Black Coating},{DD=12},{DDTOL=+0.034/+0.016},{H=75},{D=15-100},{H1=39.65},{H2=22},{M=M12 deep 30},{MPOOL=12},{ML=30},{MD=20},{M1=13},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
RCL
Heat treatment
ⁿ/ₐ
HAD
hardness
[mm]
SUR
Surface treatment
[mm]
DD
d
[mm]
DDTOL
dtol
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
M
[mm]
ZFD20-d12-H63
ZFD20
Precision type B
S45C
Quenching and tempering
HRC45~55
Black
12
+0.034/+0.016
63
15-80
34.72
22
M12 deep 30
ZFD20-d12-H75
ZFD20
Precision type B
S45C
Quenching and tempering
HRC45~55
Black
12
+0.034/+0.016
75
15-100
39.65
22
M12 deep 30
ZFD20-d16-H63
ZFD20
Precision type B
S45C
Quenching and tempering
HRC45~55
Black
16
+0.034/+0.016
63
35-80
34.72
25
M16 deep 35
ZFD20-d16-H75
ZFD20
Precision type B
S45C
Quenching and tempering
HRC45~55
Black
16
+0.034/+0.016
75
15-100
39.65
25
M16 deep 35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성