RDW01 21 - Pillar retaining clip ?¡è L type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/rdw01_21_asmtab.prj},{NB=RDW02-D30},{CODE=RDW02},{TYPE=Lxing},{MAT=S45C},{SUR=Electroless Nickel Plating},{ATTA=TAC21},{D=30},{DTOL=+0.025/0},{A=95},{B=40},{C=40},{E=29},{F=37},{G=29},{H=21},{P=47.5},{L=20.0},{M=8},{MPOOL=M8},{N=9.0},{S1=20},{S2=20},{W=2},{PPATH=rdw01_21/assem/rdw01_21_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
ATTA
annex
ⁿ/ₐ
ATTA1
annex
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
P
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
W
[mm]
RDW01-D10
RDW01
L type
S45C
Black
TAC01
M5X16
10
+0.015/0
45
16
16
15
15
15
9
22.5
9.5
5
5.5
0
0
2
RDW01-D12
RDW01
L type
S45C
Black
TAC01
M5X16
12
+0.018/0
49
16
16
16
17
16
10
24.5
10.5
5
5.5
0
0
2
RDW01-D15
RDW01
L type
S45C
Black
TAC01
M5X20
15
+0.018/0
57
22
22
18
21
18
12
28.5
12.5
5
5.5
11
11
2
RDW01-D20
RDW01
L type
S45C
Black
TAC01
M6X25
20
+0.021/0
69
28
28
22
25
22
15
34.5
15.5
6
6.6
14
14
2
RDW01-D25
RDW01
L type
S45C
Black
TAC01
M6X30
25
+0.021/0
83
32
32
25
33
25
18
41.5
18.5
6
6.6
16
16
2
RDW01-D30
RDW01
L type
S45C
Black
TAC01
M8X35
30
+0.025/0
95
40
40
29
37
29
21
47.5
20.0
8
9.0
20
20
2
RDW02-D10
RDW02
L type
S45C
Electroless nickel platin...
TAC21
M5X16
10
+0.015/0
45
16
16
15
15
15
9
22.5
9.5
5
5.5
0
0
2
RDW02-D12
RDW02
L type
S45C
Electroless nickel platin...
TAC21
M5X16
12
+0.018/0
49
16
16
16
17
16
10
24.5
10.5
5
5.5
0
0
2
RDW02-D15
RDW02
L type
S45C
Electroless nickel platin...
TAC21
M5X20
15
+0.018/0
57
22
22
18
21
18
12
28.5
12.5
5
5.5
11
11
2
RDW02-D20
RDW02
L type
S45C
Electroless nickel platin...
TAC21
M6X25
20
+0.021/0
69
28
28
22
25
22
15
34.5
15.5
6
6.6
14
14
2
RDW02-D25
RDW02
L type
S45C
Electroless nickel platin...
TAC21
M6X30
25
+0.021/0
83
32
32
25
33
25
18
41.5
18.5
6
6.6
16
16
2
RDW02-D30
RDW02
L type
S45C
Electroless nickel platin...
TAC21
M8X35
30
+0.025/0
95
40
40
29
37
29
21
47.5
20.0
8
9.0
20
20
2
RDW11-D10
RDW11
L type
A6063
Black anodizing
TAC01
M5X16
10
+0.015/0
45
16
16
15
15
15
9
22.5
9.5
5
5.5
0
0
2
RDW11-D12
RDW11
L type
A6063
Black anodizing
TAC01
M5X16
12
+0.018/0
49
16
16
16
17
16
10
24.5
10.5
5
5.5
0
0
2
RDW11-D15
RDW11
L type
A6063
Black anodizing
TAC01
M5X20
15
+0.018/0
57
22
22
18
21
18
12
28.5
12.5
5
5.5
11
11
2
RDW11-D20
RDW11
L type
A6063
Black anodizing
TAC01
M6X25
20
+0.021/0
69
28
28
22
25
22
15
34.5
15.5
6
6.6
14
14
2
RDW11-D25
RDW11
L type
A6063
Black anodizing
TAC01
M6X30
25
+0.021/0
83
32
32
25
33
25
18
41.5
18.5
6
6.6
16
16
2
RDW11-D30
RDW11
L type
A6063
Black anodizing
TAC01
M8X35
30
+0.025/0
95
40
40
29
37
29
21
47.5
20.0
8
9.0
20
20
2
RDW21-D10
RDW21
L type
SUS304
-
TAC21
M5X16
10
+0.015/0
45
16
16
15
15
15
9
22.5
9.5
5
5.5
0
0
2
RDW21-D12
RDW21
L type
SUS304
-
TAC21
M5X16
12
+0.018/0
49
16
16
16
17
16
10
24.5
10.5
5
5.5
0
0
2
RDW21-D15
RDW21
L type
SUS304
-
TAC21
M5X20
15
+0.018/0
57
22
22
18
21
18
12
28.5
12.5
5
5.5
11
11
2
RDW21-D20
RDW21
L type
SUS304
-
TAC21
M6X25
20
+0.021/0
69
28
28
22
25
22
15
34.5
15.5
6
6.6
14
14
2
RDW21-D25
RDW21
L type
SUS304
-
TAC21
M6X30
25
+0.021/0
83
32
32
25
33
25
18
41.5
18.5
6
6.6
16
16
2
RDW21-D30
RDW21
L type
SUS304
-
TAC21
M8X35
30
+0.025/0
95
40
40
29
37
29
21
47.5
20.0
8
9.0
20
20
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성