카탈로그: Wolverine
생성됨: 21.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wolverine
SR 1008M-1020M - Stack Risers 300MM-700MM High
Wolverine
Metric Standard Fixture Components
Powered by
CAD모델 선택
{wolverine/metric/sr_m.prj},{NB=STL-SR-1010.5M},{HEIGHT=450MM},{CN=SR-1010.5},{F=130.00},{M=STL-},{A=85.00},{B=60.00},{C=30.00},{D=96.000},{E=450.00},{D1=8.00},{D2=11.000},{G=120.00},{H=12.00},{Z=20.000},{Z1=17.000},{Z2=22.000},{S=1},{L=51.500},{O=60.500},{P1=100.000},{P2=0.000},{P3=0.000},{T=30.000},{S1=150.000},{L1=139.000},{YP=31.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
[mm]
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
YP
[mm]
STL-SR-1008M
STL-SR-1008M
300MM
SR-1008
0.000
STL-SR-1008.5M
STL-SR-1008.5M
350MM
SR-1008.5
31.000
STL-SR-1010M
STL-SR-1010M
400MM
SR-1010
31.000
STL-SR-1010.5M
STL-SR-1010.5M
450MM
SR-1010.5
31.000
STL-SR-1012M
STL-SR-1012M
500MM
SR-1012
50.000
STL-SR-1012.5M
STL-SR-1012.5M
550MM
SR-1012.5
50.000
STL-SR-1019M
STL-SR-1019M
600MM
SR-1019
100.000
AL-SR-1019.5M
AL-SR-1019.5M
650MM
SR-1019.5
100.000
STL-SR-1020M
STL-SR-1020M
700MM
SR-1020
100.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성