Q4M - Retainer Rings - Spring Steel
WMBerg
METRIC
Hardware and Fasteners
Miscellaneous
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_hardware_and_fasteners/miscellaneous/mf39b.prj},{NB=Q4M-13},{PN=Q4M-13},{DES=Internal Ring Retainer},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=F39},{MAT=Spring Steel},{B=13.00},{G=13.60 + 0 11},{T=1.0},{PLIERS=S13-37P},{CD=5.0},{W=1.00},{D=13.6000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Housing Bore ØB
[mm]
G
Groove Diameter ØB
[mm]
T
Ring Thickness
[mm]
PLIERS
Pliers Stock Number
ⁿ/ₐ
CD
Max. Clear. Diameter ØC
[mm]
W
Groove Width W (H13)
[mm]
Q4M-9
Q4M-9
Internal Ring Retainer
Master Inch/Metric Catalo...
Spring Steel
9.00
9.40 + 0.11
0.8
S13-37P
3.7
0.90
Q4M-10
Q4M-10
Internal Ring Retainer
Master Inch/Metric Catalo...
Spring Steel
10.00
10.40 + 0.11
1.0
S13-37P
3.3
1.10
Q4M-11
Q4M-11
Internal Ring Retainer
Master Inch/Metric Catalo...
Spring Steel
11.00
11.40 + 0 11
1.0
S13-37P
4.0
1.00
Q4M-13
Q4M-13
Internal Ring Retainer
Master Inch/Metric Catalo...
Spring Steel
13.00
13.60 + 0 11
1.0
S13-37P
5.0
1.00
Q4M-15
Q4M-15
Internal Ring Retainer
Master Inch/Metric Catalo...
Spring Steel
15.00
15.70 + 0.11
1.0
S13-37P
7.2
1.10
Q4M-16
Q4M-16
Internal Ring Retainer
Master Inch/Metric Catalo...
Spring Steel
16.00
16.80 + 0.11
1.0
S13-37P
8.0
1.10
Q4M-19
Q4M-19
Internal Ring Retainer
Master Inch/Metric Catalo...
Spring Steel
19.00
20.00 + 0.15
1.0
S13-37P
10.4
1.10
Q4M-22
Q4M-22
Internal Ring Retainer
Master Inch/Metric Catalo...
Spring Steel
22.00
23.00 + 0.15
1.0
S13-37P
13.2
1.10
Q4M-26
Q4M-26
Internal Ring Retainer
Master Inch/Metric Catalo...
Spring Steel
26.00
27.20 + 0.21
1.2
S13-37P
16.7
1.30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성