피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
AWFB95 - Anti-Backlash Worm Gears - 0.5 Module - 8mm Bore - 5mm Face - AGMA 10/DIN 7 - Right Hand - Hubs Stainless Steel DIN 1.4305 - Gears Brass
WMBerg
METRIC
Gears
Precision Worm Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/precision_worm_gears/b122m.prj},{NB=AWFB95-F180_(Low)},{PN=AWFB95-F180},{LOD=Low},{LOD2='Low','High'},{DES=PIN HUB WORM GEAR-ANTIBACK},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B122},{MAT=Brass},{MH=Stainless Steel},{QC=AGMA 10/DIN 7},{MW=Four},{MOD=0.5},{B=8},{N=180},{PD=90.0},{CPIT=6.283},{LA=12° 31'},{PA=25},{MWPD=8.458},{F=5.0},{HD=12},{F1=5.000},{H1=12.000},{TYP=1.0000},{PSTOL=0.0100},{OD=91.000},{MM=0.700},{HS=Pin Hub}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Gear Material
ⁿ/ₐ
MH
Hub Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MW
Mating Worm
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
B
Bore
[mm]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
CPIT
Circular Pitch
[mm]
LA
Helix Angle
[°]
PA
Pressure Angle
[°]
F
Face Width
[mm]
HD
Hub Diameter
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
AWFB95-S40_(High)
AWFB95-S40
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
Stainless Steel
AGMA 10/DIN 7
Single
0.5
8
40
20.0
1.571
3° 10'
14-1/2
5.0
12
Pin Hub
AWFB95-S50_(High)
AWFB95-S50
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
Stainless Steel
AGMA 10/DIN 7
Single
0.5
8
50
25.0
1.571
3° 10'
14-1/2
5.0
12
Pin Hub
AWFB95-S60_(High)
AWFB95-S60
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
Stainless Steel
AGMA 10/DIN 7
Single
0.5
8
60
30.0
1.571
3° 10'
14-1/2
5.0
12
Pin Hub
AWFB95-S70_(High)
AWFB95-S70
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
Stainless Steel
AGMA 10/DIN 7
Single
0.5
8
70
35.0
1.571
3° 10'
14-1/2
5.0
12
Pin Hub
AWFB95-S80_(High)
AWFB95-S80
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
Stainless Steel
AGMA 10/DIN 7
Single
0.5
8
80
40.0
1.571
3° 10'
14-1/2
5.0
12
Pin Hub
AWFB95-S90_(Low)
AWFB95-S90
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
Stainless Steel
AGMA 10/DIN 7
Single
0.5
8
90
45.0
1.571
3° 10'
14-1/2
5.0
12
Pin Hub
AWFB95-S100_(Low)
AWFB95-S100
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
Stainless Steel
AGMA 10/DIN 7
Single
0.5
8
100
50.0
1.571
3° 10'
14-1/2
5.0
12
Pin Hub
AWFB95-S120_(Low)
AWFB95-S120
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
Stainless Steel
AGMA 10/DIN 7
Single
0.5
8
120
60.0
1.571
3° 10'
14-1/2
5.0
12
Pin Hub
AWFB95-S180_(Low)
AWFB95-S180
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
Stainless Steel
AGMA 10/DIN 7
Single
0.5
8
180
90.0
1.571
3° 10'
14-1/2
5.0
12
Pin Hub
AWFB95-D40_(High)
AWFB95-D40
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
Stainless Steel
AGMA 10/DIN 7
Double
0.5
8
40
20.0
3.142
6° 20'
20
5.0
12
Pin Hub
AWFB95-D50_(High)
AWFB95-D50
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
Stainless Steel
AGMA 10/DIN 7
Double
0.5
8
50
25.0
3.142
6° 20'
20
5.0
12
Pin Hub
AWFB95-D60_(High)
AWFB95-D60
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
Stainless Steel
AGMA 10/DIN 7
Double
0.5
8
60
30.0
3.142
6° 20'
20
5.0
12
Pin Hub
AWFB95-D70_(High)
AWFB95-D70
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
Stainless Steel
AGMA 10/DIN 7
Double
0.5
8
70
35.0
3.142
6° 20'
20
5.0
12
Pin Hub
AWFB95-D80_(High)
AWFB95-D80
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
Stainless Steel
AGMA 10/DIN 7
Double
0.5
8
80
40.0
3.142
6° 20'
20
5.0
12
Pin Hub
AWFB95-D90_(Low)
AWFB95-D90
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
Stainless Steel
AGMA 10/DIN 7
Double
0.5
8
90
45.0
3.142
6° 20'
20
5.0
12
Pin Hub
AWFB95-D100_(Low)
AWFB95-D100
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
Stainless Steel
AGMA 10/DIN 7
Double
0.5
8
100
50.0
3.142
6° 20'
20
5.0
12
Pin Hub
AWFB95-D120_(Low)
AWFB95-D120
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
Stainless Steel
AGMA 10/DIN 7
Double
0.5
8
120
60.0
3.142
6° 20'
20
5.0
12
Pin Hub
AWFB95-D180_(Low)
AWFB95-D180
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
Stainless Steel
AGMA 10/DIN 7
Double
0.5
8
180
90.0
3.142
6° 20'
20
5.0
12
Pin Hub
AWFB95-F40_(High)
AWFB95-F40
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
Stainless Steel
AGMA 10/DIN 7
Four
0.5
8
40
20.0
6.283
12° 31'
25
5.0
12
Pin Hub
AWFB95-F50_(High)
AWFB95-F50
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
Stainless Steel
AGMA 10/DIN 7
Four
0.5
8
50
25.0
6.283
12° 31'
25
5.0
12
Pin Hub
AWFB95-F60_(High)
AWFB95-F60
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
Stainless Steel
AGMA 10/DIN 7
Four
0.5
8
60
30.0
6.283
12° 31'
25
5.0
12
Pin Hub
AWFB95-F70_(High)
AWFB95-F70
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
Stainless Steel
AGMA 10/DIN 7
Four
0.5
8
70
35.0
6.283
12° 31'
25
5.0
12
Pin Hub
AWFB95-F80_(High)
AWFB95-F80
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
Stainless Steel
AGMA 10/DIN 7
Four
0.5
8
80
40.0
6.283
12° 31'
25
5.0
12
Pin Hub
AWFB95-F90_(Low)
AWFB95-F90
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
Stainless Steel
AGMA 10/DIN 7
Four
0.5
8
90
45.0
6.283
12° 31'
25
5.0
12
Pin Hub
AWFB95-F100_(Low)
AWFB95-F100
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
Stainless Steel
AGMA 10/DIN 7
Four
0.5
8
100
50.0
6.283
12° 31'
25
5.0
12
Pin Hub
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성