MHN - Miter & Bevel Gears - 0.3 Module 3mm Bore 3mm Face 20° Pressure Angle - Quality Class DIN 7/AGMA 10 Stainless Steel DIN 1.4305 - Aluminum Anodized DIN 3.1355
WMBerg
METRIC
Gears
Miter and Bevel Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/miter_and_bevel_gears/mb109.prj},{NB=MHN-1A},{PN=MHN-1A},{DES=Pin Hub Bevel Gear},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=MB17},{QC=DIN 7/AGMA 10},{MOD=0.3},{PA=20},{PD=10.80},{PDG=10.80},{GR=1 to 1},{N=36},{N1=36},{A=13.0},{A1=13.0},{MAT=Aluminum DIN 3.1355 Anodized},{MATG=Aluminum DIN 3.1355 Anodized},{CROWN2=5.19},{CROWN1=5.19},{OD=11.224},{OD1=11.224},{DD=0.3584},{DD1=0.3584},{B=3},{B1=3},{PD1=10.8000},{F=3},{F1=3.0000},{HD=8.0},{HS=Pin Hub},{SA=90},{C2=6.0000},{C4=2.0000},{PSTOL=0.0010},{TYP=1.0000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[deg]
PD
Pitch Diameter
[mm]
PDG
Pitch Diameter of Mating Gear
[mm]
GR
Gear Ratio
ⁿ/ₐ
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
N1
Mating Gear, Number of Teeth
ⁿ/ₐ
A
Mounting Distance
[mm]
A1
Mounting Distance of Mating Part
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
MATG
Mating Gear
ⁿ/ₐ
CROWN2
Crown to Apex (C to A)
[mm]
CROWN1
Crown to Apex (C to A)
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
MHN-1
MHN-1
Pin Hub Bevel Gear
Master Inch/Metric Catalo...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
10.80
10.80
1 to 1
36
36
13.0
13.0
Stainless Steel DIN 1.430...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
5.19
5.19
Pin Hub
MHN-1S
MHN-1S
Pin Hub Bevel Gear
Master Inch/Metric Catalo...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
10.80
10.80
1 to 1
36
36
13.0
13.0
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
5.19
5.19
Pin Hub
MHN-1A
MHN-1A
Pin Hub Bevel Gear
Master Inch/Metric Catalo...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
10.80
10.80
1 to 1
36
36
13.0
13.0
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
5.19
5.19
Pin Hub
MHN-2
MHN-2
Pin Hub Bevel Gear
Master Inch/Metric Catalo...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
10.80
21.60
1 to 2
36
72
18.5
13.0
Stainless Steel DIN 1.430...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
5.23
10.62
Pin Hub
MHN-3
MHN-3
Pin Hub Bevel Gear
Master Inch/Metric Catalo...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
10.80
32.40
1 to 3
36
108
24.0
13.0
Stainless Steel DIN 1.430...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
5.23
16.07
Pin Hub
MHN-1P
MHN-1P
Pin Hub Bevel Gear
Master Inch/Metric Catalo...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
10.80
-
1 to 1
36
36
13.0
13.0
Stainless Steel DIN 1.430...
-
5.19
5.19
Pin Hub
MHN-1G
MHN-1G
Pin Hub Bevel Gear
Master Inch/Metric Catalo...
DIN 7/AGMA 10
0.3
20
10.80
-
1 to 1
36
36
13.0
13.0
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
-
5.19
5.19
Pin Hub
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성