MAN - Miter & Bevel Gears - 1.5 Module 12mm Bore 8mm Face 20° Pressure Angle - Quality Class DIN 7/AGMA 10 Stainless Steel DIN 1.4305 - Aluminum Anodized DIN 3.1355
WMBerg
METRIC
Gears
Miter and Bevel Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/miter_and_bevel_gears/mb103.prj},{NB=MAN-1A},{PN=MAN-1A},{DES=Pin Hub Bevel Gear},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=MB11},{QC=DIN 7/AGMA 10},{MOD=1.5},{PA=20},{PD=30},{PDG=30},{GR=1 to 1},{N=20},{N1=20},{A=32.0},{A1=32.0},{MAT=Aluminum DIN 3.1355 Anodized},{MATG=Aluminum DIN 3.1355 Anodized},{CROWN1=13.94},{CROWN2=13.94},{DD=1.7840},{DD1=1.7840},{B=12},{B1=12},{PD1=30.000},{F=8},{F1=8.0000},{HD=26},{HS=Pin Hub},{SA=90},{HP=7/16},{C2=11.1125},{C4=7.5000},{PSTOL=0.0100},{TYP=1.0000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[deg]
PD
Pitch Diameter
[mm]
PDG
Pitch Diameter of Mating Gear
[mm]
GR
Gear Ratio
ⁿ/ₐ
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
N1
Mating Gear
ⁿ/ₐ
A
Mounting Distance
[mm]
A1
Mounting Distance of Mating Part
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
MATG
Mating Gear
ⁿ/ₐ
CROWN1
Crown to Apex (C to A)
[mm]
CROWN2
Crown to Apex (C to A)
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
MAN-1
MAN-1
Pin Hub Bevel Gear
Master Inch/Metric Catalo...
DIN 7/AGMA 10
1.5
20
30
30
1 to 1
20
20
32.0
32.0
Stainless Steel DIN 1.430...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
13.94
13.94
Pin Hub
MAN-1S
MAN-1S
Pin Hub Bevel Gear
Master Inch/Metric Catalo...
DIN 7/AGMA 10
1.5
20
30
30
1 to 1
20
20
32.0
32.0
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
13.94
13.94
Pin Hub
MAN-1A
MAN-1A
Pin Hub Bevel Gear
Master Inch/Metric Catalo...
DIN 7/AGMA 10
1.5
20
30
30
1 to 1
20
20
32.0
32.0
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
13.94
13.94
Pin Hub
MAN-2
MAN-2
Pin Hub Bevel Gear
Master Inch/Metric Catalo...
DIN 7/AGMA 10
1.5
20
30
60
1 to 2
20
40
47.5
32.0
Stainless Steel DIN 1.430...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
29.10
14.12
Pin Hub
MAN-3
MAN-3
Pin Hub Bevel Gear
Master Inch/Metric Catalo...
DIN 7/AGMA 10
1.5
20
30
90
1 to 3
20
60
63.5
32.0
Stainless Steel DIN 1.430...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
44.33
14.16
Pin Hub
MAN-1P
MAN-1P
Pin Hub Bevel Gear
Master Inch/Metric Catalo...
DIN 7/AGMA 10
1.5
20
30
-
1 to 1
20
20
32.0
32.0
Stainless Steel DIN 1.430...
-
13.94
13.94
Pin Hub
MAN-1G
MAN-1G
Pin Hub Bevel Gear
Master Inch/Metric Catalo...
DIN 7/AGMA 10
1.5
20
30
-
1 to 1
20
20
32.0
32.0
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
-
13.94
13.94
Pin Hub
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성