피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
GC32S28 & GC32A28 - Drive Belt Gears - 32 Pitch (.0982 Circular Pitch) - 1/4", 3/16" & 1/8" Bore - 20° Pressure Angle
WMBerg
INCH
Chain and Belt Drives
Flex-E-Belt® Drive Systems
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/chain_and_belt_drives/flex_e_belt_drive_system/a32.prj},{NB=GC32A28-128_(1)},{PN=GC32A28-128},{LOD=1},{DES=Drive Belt Gear},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=A29},{MAT=2024T4 Aluminum Anodized},{P=32},{N=128},{LOD1=1,'Low',2,'High'},{PD=4.0000},{OD=4.062},{B=0.2498},{F=3/16},{OL=.500},{HD=3/8},{F1=0.1875},{H=0.3750},{L=0.5000},{L1=0.2500},{PSTOL=0.0010}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
P
Pitch
ⁿ/ₐ
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[인치]
OD
Outside Diameter
[인치]
B
Bore
[인치]
F
Face Width
[인치]
OL
Overall Length
[인치]
HD
Hub Diameter
[인치]
GC32A28-14_(2)
GC32A28-14
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
14
0.4375
0.500
0.2498
3/16
.500
3/8
GC32A28-15_(2)
GC32A28-15
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
15
0.4687
0.531
0.2498
3/16
.500
3/8
GC32A28-16_(2)
GC32A28-16
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
16
0.5000
0.562
0.2498
3/16
.500
3/8
GC32A28-18_(2)
GC32A28-18
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
18
0.5625
0.625
0.2498
3/16
.500
3/8
GC32A28-20_(2)
GC32A28-20
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
20
0.6250
0.687
0.2498
3/16
.500
3/8
GC32A28-22_(2)
GC32A28-22
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
22
0.6875
0.750
0.2498
3/16
.500
3/8
GC32A28-24_(2)
GC32A28-24
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
24
0.7500
0.812
0.2498
3/16
.500
3/8
GC32A28-26_(2)
GC32A28-26
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
26
0.8125
0.875
0.2498
3/16
.500
3/8
GC32A28-28_(2)
GC32A28-28
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
28
0.8750
0.937
0.2498
3/16
.500
3/8
GC32A28-30_(2)
GC32A28-30
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
30
0.9375
1.000
0.2498
3/16
.500
3/8
GC32A28-32_(2)
GC32A28-32
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
32
1.0000
1.062
0.2498
3/16
.500
3/8
GC32A28-36_(2)
GC32A28-36
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
36
1.1250
1.187
0.2498
3/16
.500
3/8
GC32A28-40_(2)
GC32A28-40
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
40
1.2500
1.312
0.2498
3/16
.500
3/8
GC32A28-48_(2)
GC32A28-48
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
48
1.5000
1.562
0.2498
3/16
.500
3/8
GC32A28-56_(2)
GC32A28-56
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
56
1.7500
1.812
0.2498
3/16
.500
3/8
GC32A28-64_(2)
GC32A28-64
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
64
2.0000
2.062
0.2498
3/16
.500
3/8
GC32A28-72_(2)
GC32A28-72
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
72
2.2500
2.312
0.2498
3/16
.500
3/8
GC32A28-80_(2)
GC32A28-80
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
80
2.5000
2.562
0.2498
3/16
.500
3/8
GC32A28-88_(2)
GC32A28-88
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
88
2.7500
2.812
0.2498
3/16
.500
3/8
GC32A28-96_(1)
GC32A28-96
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
96
3.0000
3.062
0.2498
3/16
.500
3/8
GC32A28-112_(1)
GC32A28-112
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
112
3.5000
3.562
0.2498
3/16
.500
3/8
GC32A28-128_(1)
GC32A28-128
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
128
4.0000
4.062
0.2498
3/16
.500
3/8
GC32S28-14_(2)
GC32S28-14
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
32
14
0.4375
0.500
0.2498
3/16
.500
3/8
GC32S28-15_(2)
GC32S28-15
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
32
15
0.4687
0.531
0.2498
3/16
.500
3/8
GC32S28-16_(2)
GC32S28-16
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
32
16
0.5000
0.562
0.2498
3/16
.500
3/8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성