. - Alufix face adapter
WITTE
OTHER WITTE SYSTEMS
POSIFIX
Adapter
Powered by
CAD모델 선택
{witte/other_witte_systems/posifix/adapter/alufix_adapter_s.prj},{NB=26431},{IDNR=26431},{ARTICLE=WITTE-ALUFIX_FACE_ADAPTER},{AF=25.000},{PF=16.000},{D1=15.800},{D2=12.450},{L=28.650},{L1=16.000},{L2=12.450},{M1=5.000},{M2=6.000},{WEIGHT=0.010},{T=18.000},{R=6.250},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-0 natur eloxiert},{INFO=Witte Katalog}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
designation
ⁿ/ₐ
AF
system
[mm]
PF
Posifix
[mm]
M1
thread
[mm]
M2
thread
[mm]
WEIGHT
weight
[kg]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
INFO
ⁿ/ₐ
26431
26431
WITTE-ALUFIX_FACE_ADAPTER
25.000
16.000
5.000
6.000
0.010
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
Witte Katalog
26432
26432
WITTE-ALUFIX_FACE_ADAPTER
40.000
25.000
8.000
10.000
0.040
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
Witte Katalog
27998
27998
WITTE-ALUFIX_FACE_ADAPTER
50.000
40.000
12.000
12.000
0.070
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
Witte Katalog
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SWCNXS16 - STOP WITH CLAMP FOR GRID PLATES NewXS16
WITTE
18.10.2021
SRC2 - SUPPORT RING COMPACT2
WITTE
18.10.2021
2131.22. - Ring block with position lock
FIBRO
21.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성