피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
GN 2422 - Rails, for roller guide systems, C-profile, Type UV, Floating bearing rail, mounting hole with conical sink
JW Winco
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Linear Guide Rail Systems
GN 2422
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_8/linear_guide_rail_systems/gn2422/gn2422_uv.prj},{NB=Laufschiene GN 2422-28-1440-40-UV},{PARTNUMBER=GN 2422-28-1440-40-UV},{ITEMID=2422-28-1440-40-UV},{H1=28},{L1=1440},{M1=40},{B1=12.3},{D1=5.5},{D2=6.4},{D3=M5},{D4=11.0},{L2=10},{M2=80},{S1=4.0},{S2=2.2},{SW=T25},{WEIGHT=1.7420},{CTN=8302496085},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
L1
[mm]
M1
[mm]
B1
[mm]
D1
[mm]
M2
[mm]
S1
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Rail GN 2422-18-240-40-UV
GN 2422-18-240-40-UV
18
240
40
8.3
4.5
80
2.8
0.1320
8302496085
YES
Rail GN 2422-18-400-40-UV
GN 2422-18-400-40-UV
18
400
40
8.3
4.5
80
2.8
0.2200
8302496085
YES
Rail GN 2422-18-560-40-UV
GN 2422-18-560-40-UV
18
560
40
8.3
4.5
80
2.8
0.3080
8302496085
YES
Rail GN 2422-18-800-40-UV
GN 2422-18-800-40-UV
18
800
40
8.3
4.5
80
2.8
0.4400
8302496085
YES
Rail GN 2422-18-1040-40-U...
GN 2422-18-1040-40-UV
18
1040
40
8.3
4.5
80
2.8
0.5720
8302496085
YES
Rail GN 2422-18-1200-40-U...
GN 2422-18-1200-40-UV
18
1200
40
8.3
4.5
80
2.8
0.6600
8302496085
YES
Rail GN 2422-28-400-40-UV
GN 2422-28-400-40-UV
28
400
40
12.3
5.5
80
4.0
0.4840
8302496085
YES
Rail GN 2422-28-560-40-UV
GN 2422-28-560-40-UV
28
560
40
12.3
5.5
80
4.0
0.6780
8302496085
YES
Rail GN 2422-28-800-40-UV
GN 2422-28-800-40-UV
28
800
40
12.3
5.5
80
4.0
0.9680
8302496085
YES
Rail GN 2422-28-1040-40-U...
GN 2422-28-1040-40-UV
28
1040
40
12.3
5.5
80
4.0
1.2580
8302496085
YES
Rail GN 2422-28-1200-40-U...
GN 2422-28-1200-40-UV
28
1200
40
12.3
5.5
80
4.0
1.4520
8302496085
YES
Rail GN 2422-28-1440-40-U...
GN 2422-28-1440-40-UV
28
1440
40
12.3
5.5
80
4.0
1.7420
8302496085
YES
Rail GN 2422-35-400-40-UV
GN 2422-35-400-40-UV
35
400
40
16.5
6.5
80
3.5
0.6360
8302496085
YES
Rail GN 2422-35-560-40-UV
GN 2422-35-560-40-UV
35
560
40
16.5
6.5
80
3.5
0.8900
8302496085
YES
Rail GN 2422-35-800-40-UV
GN 2422-35-800-40-UV
35
800
40
16.5
6.5
80
3.5
1.2720
8302496085
YES
Rail GN 2422-35-1040-40-U...
GN 2422-35-1040-40-UV
35
1040
40
16.5
6.5
80
3.5
1.6540
8302496085
YES
Rail GN 2422-35-1200-40-U...
GN 2422-35-1200-40-UV
35
1200
40
16.5
6.5
80
3.5
1.9080
8302496085
YES
Rail GN 2422-35-1440-40-U...
GN 2422-35-1440-40-UV
35
1440
40
16.5
6.5
80
3.5
2.2900
8302496085
YES
Rail GN 2422-43-400-40-UV
GN 2422-43-400-40-UV
43
400
40
21.0
8.5
80
4.5
1.0040
8302496085
YES
Rail GN 2422-43-560-40-UV
GN 2422-43-560-40-UV
43
560
40
21.0
8.5
80
4.5
1.4060
8302496085
YES
Rail GN 2422-43-800-40-UV
GN 2422-43-800-40-UV
43
800
40
21.0
8.5
80
4.5
2.0080
8302496085
YES
Rail GN 2422-43-1040-40-U...
GN 2422-43-1040-40-UV
43
1040
40
21.0
8.5
80
4.5
2.6100
8302496085
YES
Rail GN 2422-43-1200-40-U...
GN 2422-43-1200-40-UV
43
1200
40
21.0
8.5
80
4.5
3.0120
8302496085
YES
Rail GN 2422-43-1520-40-U...
GN 2422-43-1520-40-UV
43
1520
40
21.0
8.5
80
4.5
4.0000
8302496085
YES
Rail GN 2422-43-2000-40-U...
GN 2422-43-2000-40-UV
43
2000
40
21.0
8.5
80
4.5
5.0200
8302496085
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성