카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
GN 1024 NI-E - Stainless Steel Spring cotter pins, Type E, with single winding
JW Winco
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Retaining Cables
GN 1024
GN 1024 NI
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_2/retaining_cables/gn1024/gn1024_ni/gn1024ni_e.prj},{NB=Federstecker GN 1024-NI-3-E (10)},{PARTNUMBER=GN 1024-NI-3-E},{ITEMID=1024-NI-3-E},{WERKSTOFF=NI},{TYPE=E},{D1=3},{D11=3.0},{D2=10.0},{D2MIN=10.000},{D2MAX=16.000},{D3=3.5},{H=23},{L1=72},{L2=42},{L3=30},{L4=44},{M=55},{DM=40},{B=16},{MATERIAL=Edestahl},{WEIGHT=0.0100},{L5=0.750},{VERS=3.000},{CTN=7318240000},{ROHS=YES},{R1=2.000},{R2=7.500},{A1=5.360},{A2=9.020},{INFOWINCO=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
recommended holding Ø
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
M
Mounting
[N]
DM
Dismantling
[N]
B
for bolt Ø
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Spring cotter pin GN 1024...
GN 1024-NI-1,5-E
1,5
2.0
9
45
25
20
25
9
8
8
0.0010
7318240000
YES
Spring cotter pin GN 1024...
GN 1024-NI-2-E
2
2.5
13
57
32
25
34
14
9
12
0.0030
7318240000
YES
Spring cotter pin GN 1024...
GN 1024-NI-3-E
3
3.5
23
72
42
30
44
55
40
16
0.0100
7318240000
YES
Spring cotter pin GN 1024...
GN 1024-NI-4-E
4
4.5
27
74
44
30
48
210
170
20
0.0150
7318240000
YES
Spring cotter pin GN 1024...
GN 1024-NI-5-E
5
5.5
32
102
57
45
61
280
210
25
0.0340
7318240000
YES
Spring cotter pin GN 1024...
GN 1024-NI-6-E
6
6.5
42
126
73
53
77
240
150
30
0.0600
7318240000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성