카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
GN 617.2 - Stainless Steel-Indexing plungers with red knob, Type B, without rest position, without lock nut, Inch
JW Winco
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
GN 617.2
GN 617.2 NI-RT
GN 617.2 B
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_1/indexing_plungers/gn617_2/gn617_2_ni_rt/gn617_2_b/gn617_2_b_inch_asmtab.prj},{NB=Indexing plunger EN 617.2-5-3/8x24-B-NI-RT (deactivated)},{PARTNUMBER=EN 617.2-5-3/8x24-B-NI-RT},{ITEMID=617.2-5-3/8x24-B-NI-RT},{POS=0},{D1=5},{D2=3/8x24},{NDM=9.525},{P=1.000},{D3=21},{E=13.6},{L1=45},{L2=5},{L3=17},{L4=5},{SW1=12},{ANM=8},{WERKSTOFF=NI},{WS='ST','Stahl','NI','Edelstahl'},{VERS=1},{WEIGHT=0.0110},{CTN=84879090},{ROHS=},{INFOWINCO=Product details},{PPATH=gn617_2_b_inch_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Plunger -0.1 / -0.15 Bore -0.08
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
E
~
[mm]
L1
~
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SW1
[mm]
ANM
max. torque
[Nm]
FEDERDRUCK
Initial ~
[N]
FEDERDRUCK2
End ~
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Indexing plunger EN 617.2...
EN 617.2-5-3/8x24-B-NI-RT
5
3/8x24
21
13.6
45
5
17
5
12
8
7
17
0.0110
84879090
Indexing plunger EN 617.2...
EN 617.2-6-1/2x20-B-NI-RT
6
1/2x20
25
16.0
54
6
20
6
14
12
9
24
0.0160
84879090
Indexing plunger EN 617.2...
EN 617.2-8-5/8x18-B-NI-RT
8
5/8x18
31
21.6
69
8
26
8
19
18
11
30
0.0380
84879090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 617.2 - Stainless Steel-Indexing plungers with red knob, Type B, without...
JW Winco
25.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성