카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
GN 855 - C-Clamps
JW Winco
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Toggle clamps
GN 855
Powered by
CAD모델 선택
{winco/2_0_clamping_parts/2_4/toggle_clamps/gn855/gn855_asmtab.prj},{NB=Buegelspanner GN 855-40-32-C2 (tensioned)},{PARTNUMBER=GN 855-40-32-C2},{ITEMID=855-40-32-C2},{POS=0},{H1=40},{L1=32},{FH=15000},{B1=60},{B2=26},{D1=M10},{NDM=10.000},{D2=8.5},{H2=111},{H3=168},{H4=129},{L2=30},{L3=18},{L4=72},{L5=168},{L6=173},{M=45},{W1=19},{W2=32},{B=280},{D=54},{M1=8},{N=5},{R=71},{GR=1110},{L=60},{S=168},{PPATH=gn855_asmtpl.prj},{WEIGHT=1.0000},{CTN=8205700090},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
H1
max.
[mm]
L1
[mm]
FH
Holding Force
[N]
B1
[mm]
B2
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
M
[mm]
W1
Stroke
[mm]
W2
Adjustable range
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
C-Clamp GN 855-40-32-C2
GN 855-40-32-C2
40
32
15000
60
26
M10
8.5
111
168
129
30
18
72
168
173
45
19
32
1.0000
8205700090
YES
C-Clamp GN 855-75-32-C2
GN 855-75-32-C2
75
32
15000
60
26
M10
8.5
146
168
164
30
18
72
168
207
45
19
32
1.0000
8205700090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성