MLC 5050 9 x 20 - Spannsatz MLC 5050 9 x 20
Walther Flender
Spannsatz
MLC 5050
Powered by
CAD모델 선택
{walther_flender/spannsatz/mlc205050/mlc20505020920x2020.prj},{NB=MLC 5050 9 x 20},{ARTIKELID=MLC 5050 9 x 20},{SHAFTDIAM=9},{TOTWIDOUTSCRE=13},{TOTWIDWITSCRE=16},{TIGHTSCREW=1},{TORQUE=15},{OUTERDIAM=20},{AXIALFORCE=3},{SURPRESSHUB=55},{PREVIEW=mlc5050-50x80_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 5050 9 x 20},{ORDERDES=MLC 5050 9 x 20},{SCREWSIZE=M 2,5},{RECINSTOLE=h8/H8},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 5050},{NN_CUSTOM=MLC 5050 9 x 20},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 5050 9 x 20},{PRJPREVIEW=mlc5050-50x80_asm.jpg},{STPFILE=mlc5050-9x20_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/},{ANWENDURL_DEU=http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTIKELID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ⁿ/ₐ
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
[mm]
ORDERDES
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
[mm]
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
[mm]
SCREWSIZE
Schraubengröße M
ⁿ/ₐ
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
[Nm]
TORQUE
Drehmoment Mt
[Nm]
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
[mm]
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
[kN]
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
[N/mm²]
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
ⁿ/ₐ
MLC 5050 9 x 20
MLC 5050 9 x 20
Spannsatz MLC 5050 9 x 20
9
MLC 5050 9 x 20
13
16
M 2,5
1
15
20
3
55
h8/H8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성