MLC 5050 16 x 32 - Spannsatz MLC 5050 16 x 32
Walther Flender
Spannsatz
MLC 5050
Powered by
CAD모델 선택
{walther_flender/spannsatz/mlc205050/mlc205050201620x2032.prj},{NB=MLC 5050 16 x 32},{ARTIKELID=MLC 5050 16 x 32},{SHAFTDIAM=16},{TOTWIDOUTSCRE=17},{TOTWIDWITSCRE=21},{TIGHTSCREW=5},{TORQUE=70},{OUTERDIAM=32},{AXIALFORCE=8},{SURPRESSHUB=65},{PREVIEW=mlc5050-50x80_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 5050 16 x 32},{ORDERDES=MLC 5050 16 x 32},{SCREWSIZE=M 4},{RECINSTOLE=h8/H8},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 5050},{NN_CUSTOM=MLC 5050 16 x 32},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 5050 16 x 32},{PRJPREVIEW=mlc5050-50x80_asm.jpg},{STPFILE=mlc5050-16x32_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/},{ANWENDURL_DEU=http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTIKELID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ⁿ/ₐ
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
[mm]
ORDERDES
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
[mm]
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
[mm]
SCREWSIZE
Schraubengröße M
ⁿ/ₐ
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
[Nm]
TORQUE
Drehmoment Mt
[Nm]
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
[mm]
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
[kN]
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
[N/mm²]
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
ⁿ/ₐ
MLC 5050 16 x 32
MLC 5050 16 x 32
Spannsatz MLC 5050 16 x 3...
16
MLC 5050 16 x 32
17
21
M 4
5
70
32
8
65
h8/H8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성