MLC 1000 190 x 250 - Spannsatz MLC 1000 190 x 250
Walther Flender
Spannsatz
MLC 1000
Powered by
CAD모델 선택
{walther_flender/spannsatz/mlc201000/mlc2010002019020x20250.prj},{NB=MLC 1000 190 x 250},{ARTIKELID=MLC 1000 190 x 250},{SHAFTDIAM=190},{TOTWIDOUTSCRE=52},{TOTWIDWITSCRE=66},{TIGHTSCREW=215},{TORQUE=57300},{OUTERDIAM=250},{AXIALFORCE=604},{SURPRESSHUB=139},{PREVIEW=mlc1000-80x120_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 1000 190 x 250},{ORDERDES=MLC 1000 190 x 250},{SCREWSIZE=M 14},{RECINSTOLE=h9/H9},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 1000},{NN_CUSTOM=MLC 1000 190 x 250},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 1000 190 x 250},{PRJPREVIEW=mlc1000-80x120_asm.jpg},{STPFILE=mlc1000-190x250_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/},{ANWENDURL_DEU=http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTIKELID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ⁿ/ₐ
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
[mm]
ORDERDES
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
[mm]
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
[mm]
SCREWSIZE
Schraubengröße M
ⁿ/ₐ
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
[Nm]
TORQUE
Drehmoment Mt
[Nm]
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
[mm]
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
[kN]
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
[N/mm²]
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
ⁿ/ₐ
MLC 1000 190 x 250
MLC 1000 190 x 250
Spannsatz MLC 1000 190 x ...
190
MLC 1000 190 x 250
52
66
M 14
215
57300
250
604
139
h9/H9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성