카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
MDKOR (ISO 12151-6 (ISO 8434-6)) - BSP Females 60° Cone with O-Ring for Hoses: DIN 20023-4SH EN 856-4SH|SAE 100R13 EN 856-R13|SAE 100R15
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Metric 60° conical seal high pressure
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/mdk60_dichtkegel_60/mdk60_mdkor.prj},{NB=7000303300},{BZ=7000303300},{DN=25.000},{CH=41.000},{L=113.000},{C=19.000},{H=39.000},{M=28.500},{G=320.000},{FX=33.249},{L1=1.280},{L2=15.300},{L3=1.000},{L4=2.000},{L5=27.000},{L7=1.980},{L8=5.297},{L9=9.500},{L10=22.500},{L11=38.250},{L12=44.750},{L13=46.500},{L14=81.153},{W1=33.800},{W2=40.500},{W3=22.990},{W4=30.300},{W5=30.500},{W6=27.700},{W7=27.500},{W8=25.000},{W9=27.500},{W10=24.700},{W11=23.250},{R1=0.300},{R2=0.400},{R3=0.400},{R4=0.400},{R5=0.500},{R6=1.000},{A1=0.500},{DL=1.000},{DW1=38.000},{DW2=0.800},{K1=2.107},{AU1=0.200},{AU2=1.000},{VERS=1.000},{VK=HF/60-SWOS-25-DN25-IL},{BZLARGA=S80410125025},{VKLARGA=MDKOR 1\" 25},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{F=G 1”},{DN2=1”}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
ⁿ/ₐ
DN
Hose
[mm]
CH
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
OR
ⁿ/ₐ
G
Weight
[g]
7000303200
7000303200
HF/60-SWOS-20-DN19-IL
S80410119019
MDKOR 3/4" 19
G 3/4”
3/4”
19.000
32.000
96.500
14.000
34.500
26.000
17,1x1,6
185.000
7000303300
7000303300
HF/60-SWOS-25-DN25-IL
S80410125025
MDKOR 1" 25
G 1”
1”
25.000
41.000
113.000
19.000
39.000
28.500
22,1x1,6
320.000
7000303400
7000303400
HF/60-SWOS-32-DN32-IL
S80410132032
MDKOR 1"1/4 32
G 1 1/4”
1 1/4”
31.000
50.000
126.000
25.000
46.000
36.000
29,1x1,6
565.000
7000303500
7000303500
HF/60-SWOS-38-DN38-IL
S80410138038
MDKOR 1"1/2 38
G 1 1/2”
1 1/2”
38.000
55.000
146.000
31.000
54.500
42.000
35,1x1,6
765.000
7000303600
7000303600
HF/60-SWOS-50-DN51-IL
S80410150050
MDKOR 2" 50
G 2”
2”
51.000
70.000
163.000
42.000
59.000
43.000
48,1x1,6
1330.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성