카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Assembly kits for internal valve parts - Assembly kit: tappet, spring, bushing
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Hydraulic valves
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/5_ventile/ventil_einbausatz.prj},{NB=0669102000},{BZ=0669102000},{VK=GP-VNRIO-L28},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{REIHE=L 28},{D1=24},{D2=24},{D3=40.0},{D4=39.0},{D5=38.5},{L1=35},{L2=4.5},{A=90},{PAGE=284},{IABSTAND=33.000},{DBUB=8.700},{DBU=29.600},{D1BU=39.850},{D2BU=9.000},{L1BU=9.200},{L2BU=4.000},{DST=30.000},{SR=12.000},{L1ST=16.200},{L2ST=4.000},{ORA=5.000},{OR1=2.200},{FST=1.700},{DMFE=17.700},{DFE=1.900},{WFE=7.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE
Tube OD
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
L1
Length l1
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
A
Elbow
[°]
0669032000
0669032000
GP-VNRIO-L/S6
L 6 / S 6
4
4
9.6
8.6
8.6
17
2.5
70
0669042000
0669042000
GP-VNRIO-L8
L 8
6
6
11.5
10.5
10.5
16
2.5
70
0669052000
0669052000
GP-VNRIO-L10-S12
L 10 / S 12
8
8
15.5
14.5
14.5
22
2.5
70
0669062000
0669062000
GP-VNRIO-L12-S14
L 12 / S 14
10
10
19.0
18.0
18.0
21
3.0
70
0669072000
0669072000
GP-VNRIO-L15
L 15
12
12
21.0
20.0
20.0
23
3.0
70
0669082000
0669082000
GP-VNRIO-L18
L 18
15
15
26.0
25.0
25.0
25
3.5
70
0669092000
0669092000
GP-VNRIO-L22
L 22
19
19
32.0
31.0
30.6
29
4.0
80
0669102000
0669102000
GP-VNRIO-L28
L 28
24
24
40.0
39.0
38.5
35
4.5
90
0669112000
0669112000
GP-VNRIO-L35
L 35
30
30
50.0
49.0
48.6
32
4.5
70
0669122000
0669122000
GP-VNRIO-L42
L 42
36
36
56.0
55.0
54.2
32
5.5
70
0669132000
0669132000
GP-VNRIO-S8
S 8
5
5
11.0
10.0
10.0
15
2.5
70
0669142000
0669142000
GP-VNRIO-S10
S 10
7
7
13.0
12.0
12.0
22
2.5
70
0669152000
0669152000
GP-VNRIO-S16
S 16
12
12
22.5
21.5
21.5
24
3.0
70
0669162000
0669162000
GP-VNRIO-S20
S 20
16
16
28.0
27.0
27.0
28
3.5
70
0669172000
0669172000
GP-VNRIO-S25
S 25
20
20
35.0
34.0
33.6
29
4.0
70
0669182000
0669182000
GP-VNRIO-S30
S 30
25
25
41.0
40.0
39.6
32
4.5
70
0669192000
0669192000
GP-VNRIO-S38
S 38
32
32
51.0
50.0
49.2
35
4.5
70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성