13.1 - Cam bottom plates WF 750/1A with lubricant
voestalpine
13. Cam bottom plates
Powered by
CAD모델 선택
{voest/13_prismenfuehrungen/13_01.prj},{NB=VA_Prismen_18886},{IDENTNR=18886},{WF=WF 750/1A},{STH=},{TEIL=A},{ABSPLT=},{B=65},{L=300},{H=35},{L1=200},{L2=250},{H1=47},{H2=18},{H3=15},{H4=65},{D1=11.0},{D2=18.0},{D3=10},{D4=12},{STK=3 x M10},{V=3},{GEWICHT=4.30},{CTN=84833080},{RENAULT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDENTNR
Code-No.
ⁿ/ₐ
B
Width b ± 0.05
[mm]
L
Length L -0.3
[mm]
H
Height h
[mm]
L1
Length L1 ±0.1
[mm]
L2
Length L2 ±0.1
[mm]
H2
Height h2 +0.025
[mm]
H3
Height h3
[mm]
H4
Height h4 +0.05
[mm]
D1
Diameter Ød1 H13
[mm]
D2
Diameter Ød2 H13
[mm]
D3
Diameter Ød3 H7
[mm]
STK
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
18880
18880
65
150
35
50
100
18
15
65
11.0
18.0
10
2 x M10
2.10
84833080
18882
18882
65
200
35
100
150
18
15
65
11.0
18.0
10
2 x M10
2.90
84833080
18884
18884
65
250
35
150
200
18
15
65
11.0
18.0
10
3 x M10
3.78
84833080
18886
18886
65
300
35
200
250
18
15
65
11.0
18.0
10
3 x M10
4.30
84833080
18888
18888
125
150
60
50
100
33
30
85
17.5
26.0
16
2 x M16
6.80
84833080
18890
18890
125
200
60
100
150
33
30
85
17.5
26.0
16
2 x M16
9.00
84833080
18892
18892
125
250
60
150
200
33
30
85
17.5
26.0
16
3 x M16
11.04
84833080
18894
18894
125
300
60
200
250
33
30
85
17.5
26.0
16
3 x M16
13.50
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성