LZ22ES - Schneidstempel ISO 8020 mit Auswerfer mit quadratischer Form - FS
Veith
Schneidstempel
Zylindrischer Kopf
Powered by
CAD모델 선택
{veith/schneidstempel/kopf-zylindrisch/lz_22_es.prj},{NB=Schneidstempel LZ22ES-10x4.5x71},{VB=Schneidstempel},{KB=LZ22ES},{D1=10},{D2=13},{H=5},{AUSWAHL=0},{A=4.50},{RE=0.00},{RS=13},{L2=17.0},{L1=71.0},{VERSION=1},{D3=0},{F=5},{W=0},{MAT=HSS},{HRC1=64 ± 2},{HRC2=52 ± 5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
VB
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
KB
Kurzbez.
ⁿ/ₐ
D1
Schaft-Ø m5
[mm]
D2
Kopf-Ø -0.25
[mm]
H
Kopfhöhe +0.25
[mm]
RK
Radius - Kopf +0.1
[mm]
RS
Radius - Schaft
[mm]
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
HRC1
Härte - Schaft
[HRC]
HRC2
Härte - Kopf
[HRC]
VEITH-Schneidstempel LZ22...
Schneidstempel
LZ22ES
5
8
5
0.3
13
HSS
64 ± 2
52 ± 5
VEITH-Schneidstempel LZ22...
Schneidstempel
LZ22ES
6
9
5
0.3
13
HSS
64 ± 2
52 ± 5
VEITH-Schneidstempel LZ22...
Schneidstempel
LZ22ES
8
11
5
0.3
13
HSS
64 ± 2
52 ± 5
VEITH-Schneidstempel LZ22...
Schneidstempel
LZ22ES
10
13
5
0.3
13
HSS
64 ± 2
52 ± 5
VEITH-Schneidstempel LZ22...
Schneidstempel
LZ22ES
13
16
5
0.4
13
HSS
64 ± 2
52 ± 5
VEITH-Schneidstempel LZ22...
Schneidstempel
LZ22ES
16
19
5
0.4
13
HSS
64 ± 2
52 ± 5
VEITH-Schneidstempel LZ22...
Schneidstempel
LZ22ES
20
23
5
0.4
13
HSS
64 ± 2
52 ± 5
VEITH-Schneidstempel LZ22...
Schneidstempel
LZ22ES
25
28
5
0.4
13
HSS
64 ± 2
52 ± 5
VEITH-Schneidstempel LZ22...
Schneidstempel
LZ22ES
32
35
5
0.4
13
HSS
64 ± 2
52 ± 5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성