FLOWJET PN 10
VAG
Air Valves
FLOWJET - Sewage
Powered by
CAD모델 선택
{vag/beundentlueftungsventile/flowjet/flowjetpn10.prj},{NB=VAG-FLOWJET_DN80-PN10 (G 1 1/4400)},{IDNR=},{PN=10},{DN=80},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG FLOWJET Be- und Entlüftungsventil},{D=200},{D1=138},{D2=18},{N=8},{DG=160},{K=160},{G=G 1 1/4},{GX=41.910},{C=158},{B=37},{H1=591},{H2=551.0},{T=20},{H9=17},{H3=86},{H4=127},{H5=327},{H6=378},{H7=482},{H8=548.5},{D3=90},{D4=125},{D5=48},{D6=70},{R1=26},{R2=300},{W1=22.5},{W2=45},{HX=591}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
pressure rate (PN)
ⁿ/ₐ
DN
nominal diameter (DN)
[mm]
TXT01
Product
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
D
flange-Ø
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
hole
[mm]
N
No. of holes
ⁿ/ₐ
DG
Housing diameter
[mm]
K
hole circle-Ø
[mm]
G
Thread
[zoll]
C
Cover width
[mm]
B
height
[mm]
H1
Total height
[mm]
H2
height to outlet
[mm]
T
thread depth
[mm]
HX
ⁿ/ₐ
FLOWJET_DN50-PN10
10
50
VAG FLOWJET Automatic Air...
DN50 PN10
165
102
18
4
160
125
G 1 1/4
158
32
647
607.0
20
647
FLOWJET_DN80-PN10
10
80
VAG FLOWJET Automatic Air...
DN80 PN10
200
138
18
8
160
160
G 1 1/4
158
37
591
551.0
20
591
FLOWJET_DN100-PN10
10
100
VAG FLOWJET Automatic Air...
DN100 PN10
220
156
18
8
160
180
G 1 1/4
155
38
590
551.0
20
590
FLOWJET_DN150-PN10
10
150
VAG FLOWJET Automatic Air...
DN150 PN10
285
212
22
8
225
240
G 2 1/2
202
49
691
607.0
30
691
FLOWJET_DN200-PN10
10
200
VAG FLOWJET Automatic Air...
DN200 PN10
344
268
22
8
225
295
G 2 1/2
202
60
691
625.5
30
691
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성