9H
unitray
FASTRAY
Horizontal Elbows
90° Horizontal Fitting
Powered by
CAD모델 선택
{unitray/fastray/horizontal_elbows/90_degree_horizontal_fitting/9h.prj},{NB=FAS-9HT25},{SHA256=PXokWuq7NMuwa8fZbKWGHO00HmomI5wizsW52VCaNvs=},{INAME=00057__9ha2d25},{PN=FAS-9HT25},{DESC=Horizontal Fitting},{MF=T - 316 Stainless},{SIDEHT=2 - 50mm (2)\"},{D=9- 90°},{W=5 - 300mm}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
MF
Material Finish
ⁿ/ₐ
SIDEHT
Siderail Height
ⁿ/ₐ
D
Degree
ⁿ/ₐ
W
Width
ⁿ/ₐ
FAS-9HA21
FAS-9HA21
Horizontal Fitting
A - Aluminum
2 - 50mm (2)"
9- 90°
1 - 50mm
FAS-9HA22
FAS-9HA22
Horizontal Fitting
A - Aluminum
2 - 50mm (2)"
9- 90°
2 - 100mm
FAS-9HA23
FAS-9HA23
Horizontal Fitting
A - Aluminum
2 - 50mm (2)"
9- 90°
3 - 150mm
FAS-9HA24
FAS-9HA24
Horizontal Fitting
A - Aluminum
2 - 50mm (2)"
9- 90°
4 - 200mm
FAS-9HA25
FAS-9HA25
Horizontal Fitting
A - Aluminum
2 - 50mm (2)"
9- 90°
5 - 300mm
FAS-9HA26
FAS-9HA26
Horizontal Fitting
A - Aluminum
2 - 50mm (2)"
9- 90°
6 - 450mm
FAS-9HA27
FAS-9HA27
Horizontal Fitting
A - Aluminum
2 - 50mm (2)"
9- 90°
7 - 600mm
FAS-9HG21
FAS-9HG21
Horizontal Fitting
G-Galvanized
2 - 50mm (2)"
9- 90°
1 - 50mm
FAS-9HG22
FAS-9HG22
Horizontal Fitting
G-Galvanized
2 - 50mm (2)"
9- 90°
2 - 100mm
FAS-9HG23
FAS-9HG23
Horizontal Fitting
G-Galvanized
2 - 50mm (2)"
9- 90°
3 - 150mm
FAS-9HG24
FAS-9HG24
Horizontal Fitting
G-Galvanized
2 - 50mm (2)"
9- 90°
4 - 200mm
FAS-9HG25
FAS-9HG25
Horizontal Fitting
G-Galvanized
2 - 50mm (2)"
9- 90°
5 - 300mm
FAS-9HG26
FAS-9HG26
Horizontal Fitting
G-Galvanized
2 - 50mm (2)"
9- 90°
6 - 450mm
FAS-9HG27
FAS-9HG27
Horizontal Fitting
G-Galvanized
2 - 50mm (2)"
9- 90°
7 - 600mm
FAS-9HH21
FAS-9HH21
Horizontal Fitting
H - HDGAF
2 - 50mm (2)"
9- 90°
1 - 50mm
FAS-9HH22
FAS-9HH22
Horizontal Fitting
H - HDGAF
2 - 50mm (2)"
9- 90°
2 - 100mm
FAS-9HH23
FAS-9HH23
Horizontal Fitting
H - HDGAF
2 - 50mm (2)"
9- 90°
3 - 150mm
FAS-9HH24
FAS-9HH24
Horizontal Fitting
H - HDGAF
2 - 50mm (2)"
9- 90°
4 - 200mm
FAS-9HH25
FAS-9HH25
Horizontal Fitting
H - HDGAF
2 - 50mm (2)"
9- 90°
5 - 300mm
FAS-9HH26
FAS-9HH26
Horizontal Fitting
H - HDGAF
2 - 50mm (2)"
9- 90°
6 - 450mm
FAS-9HH27
FAS-9HH27
Horizontal Fitting
H - HDGAF
2 - 50mm (2)"
9- 90°
7 - 600mm
FAS-9HT21
FAS-9HT21
Horizontal Fitting
T - 316 Stainless
2 - 50mm (2)"
9- 90°
1 - 50mm
FAS-9HT22
FAS-9HT22
Horizontal Fitting
T - 316 Stainless
2 - 50mm (2)"
9- 90°
2 - 100mm
FAS-9HT23
FAS-9HT23
Horizontal Fitting
T - 316 Stainless
2 - 50mm (2)"
9- 90°
3 - 150mm
FAS-9HT24
FAS-9HT24
Horizontal Fitting
T - 316 Stainless
2 - 50mm (2)"
9- 90°
4 - 200mm
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성