카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
46273 - Magnetic Field Sensor, for pneumatic cylinders (magnetic-field immune)
Turck
Sensors
magnetic20field20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/magnetic20field20sensors/46273.prj},{NB=46273},{BMENB=46273},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/c2/2e/46273.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/c2/2e/46273.png},{DESCSHORT=Magnetic Field Sensor, for pneumatic cylinders (magnetic-field immune)},{DESCLONG=Magnetic Field Sensor, for pneumatic cylinders (magnetic-field immune), Operating voltage 10…30 VDC, Rectangular, height 34 mm, Metal, GD-Zn, Magnetic-inductive sensor, Weld resistant to AC fields of 50…60 Hz, DC 3-wire, 10…30 VDC, NO contact, NPN output, M12 x 1 connector},{EAN=4047101100495},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BIM-IKM-AN6X2-H1141/S34},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/46273}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
46273
46273
Magnetic Field Sensor, fo...
Magnetic Field Sensor, fo...
4047101100495
Turck
BIM-IKM-AN6X2-H1141/S34
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성