카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1600621 - Magnetic Field Sensor, With TIN Coating, For Detection of Ferromagnetic Parts
Turck
Sensors
magnetic20field20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/magnetic20field20sensors/1600621.prj},{NB=1600621},{BMENB=1600621},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/80/cc/1600621.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/80/cc/1600621.png},{DESCSHORT=Magnetic Field Sensor, With TIN Coating, For Detection of Ferromagnetic Parts},{DESCLONG=Magnetic Field Sensor, With TIN Coating, For Detection of Ferromagnetic Parts, Operating voltage 10…30 VDC, Threaded barrel, M12 x 1, Stainless steel, 1.4301, DC 3-wire, 10…30 VDC, NC/NO parametrizable with teach adapter VB2‐SP1, M12 x 1 male connector},{EAN=4047101366532},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=NIMFE-EM12/4.0L61-UP6X-H1141/S1182},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/1600621}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1600621
1600621
Magnetic Field Sensor, Wi...
Magnetic Field Sensor, Wi...
4047101366532
Turck
NIMFE-EM12/4.0L61-UP6X-H1...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성